FANUC America presenta soluciones de automatización para la industria de las carreras en PRI
FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará su más reciente centro de mecanizado vertical ROBODRILL Plus y sus cobots CRX en la feria Performance Racing Industry (PRI), del 7 al 9 de diciembre en Indianápolis, en el stand n.º 5635.
- Published
- Reading Time
- 3 min
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
ROCHESTER HILLS, MI - (15 de noviembre de 2023) - FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINEs, presentará su más reciente centro de mecanizado vertical ROBODRILL Plus y sus cobots CRX en la feria Performance Racing Industry (PRI), del 7 al 9 de diciembre en Indianápolis, en el stand n.º 5635.
Centro de mecanizado vertical ROBODRILL Plus de FANUC
El centro de mecanizado vertical ROBODRILL α-DiB5 Plus de FANUC está disponible en tres tamaños (pequeño, mediano y grande) para adaptarse a una amplia gama de operaciones de precisión. El ROBODRILL DiB5 Plus ofrece a los clientes características de calidad y precisión inigualables. Su diseño compacto, con acceso desde todos los lados, mejora la eficiencia general en aplicaciones de fresado, taladrado y roscado de alta velocidad.
Equipado con el control FANUC Plus Serie 31i-B5, el ROBODRILL Plus ofrece tiempos de ciclo inigualables para operaciones de tres a cinco ejes. Además, ofrece tiempos de cambio de herramienta de tan solo 0,7 segundos y una torreta servoaccionada capaz de manejar herramientas de hasta 4 kg.
Dado que los productos de FANUC comparten plataformas comunes de servoaccionamiento y control, la ROBODRILL Plus es fácil de aprender a manejar, operar e integrar con los robots de FANUC para cualquier aplicación de alimentación automatizada de máquinas.
En PRI, la ROBODRILL Plus de FANUC se presentará en dos procesos automatizados, entre los que se incluyen:
Mecanizado de alta velocidad de impulsores
Una ROBODRILL α-D14iB5 Plus de FANUC mostrará el mecanizado de alta eficiencia de impulsores para la industria automotriz. La ROBODRILL estará equipada con una Tsudakoma RTT-112 para operaciones simultáneas rápidas en cinco ejes y será automatizada por el cobot CRX-5iA de FANUC.
Mecanizado de alta eficiencia
Una FANUC ROBODRILL α-D14iB5 Plus, combinada con el ya conocido DDR-TSiB, demostrará el fresado, taladrado y roscado de alta velocidad en cuatro ejes sobre una biela de aluminio. Asistida por un cobot FANUC CRX-10iA/L, la ROBODRILL Plus ofrece a los clientes una solución de automatización móvil y fácil de usar para una amplia gama de aplicaciones.
Cobots CRX fáciles de usar
Los robots colaborativos de FANUC son soluciones fáciles de usar y flexibles para empresas que buscan mejorar la productividad y resolver problemas de mano de obra. Toda la serie de robots colaborativos CRX de FANUC es confiable, flexible y puede funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. La programación interactiva fácil de usar permite a los operadores enseñar puntos mediante guía manual o una tableta TP con íconos de arrastrar y soltar.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.