FANUC America presenta soluciones de inspección de color de alta velocidad en Pack Expo 2015.
FANUC presenta inspección de color de alta velocidad con iRVision en Pack Expo 2015, mejorando precisión y control de calidad industrial.
- Published
- Reading Time
- 5 min
ROCHESTER HILLS, MI, 28 de septiembre de 2015. FANUC America Corporation realizará una demostración de inspección de color a alta velocidad en Pack Expo 2015, que se celebrará del 28 al 30 de septiembre en Las Vegas, en el stand #5244.
En la feria, un robot FANUC LR Mate 200iD equipado con FANUC iRVision® inspeccionará rápidamente varias piezas de diferentes colores ubicadas aleatoriamente. La celda cuenta con:
- Visión artificial en color que permite aislar un color específico para una inspección rápida y precisa.
- La luz estroboscópica de visión proporciona una adquisición de imágenes muy rápida, ya que el tiempo de exposición puede ser muy bajo (menos de 1 ms) y la intensidad de la luz puede ser muy alta porque la luz solo está encendida durante un tiempo muy breve. Esto es perfecto para aplicaciones de captura en movimiento.
- La inspección de piezas con una cámara montada en un robot proporciona un sistema de inspección muy flexible y consistente.
"Este sistema es ideal para los fabricantes que producen una amplia variedad de piezas", afirma David Bruce, director de productos robóticos inteligentes de FANUC America. "Las inspecciones rápidas, precisas y fiables ayudan a las empresas a fabricar productos de la máxima calidad en los plazos más cortos".
Robots FANUC LR Mate 200iD
La familia de robots LR Mate 200iD es una solución versátil para una amplia gama de operaciones de fabricación que requieren acceso a espacios reducidos. Un brazo extremadamente delgado, aproximadamente del mismo tamaño que un brazo humano, y junto con la opción de salida de cables por la parte inferior, minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos. Los robots LR Mate 200iD ofrecen un alcance de trabajo líder en su clase tanto para instalaciones en posición vertical como invertida.
Los robots LR Mate 200iD también están disponibles con variantes de cuarto limpio ISO Clase 4 y aptas para uso alimenticio para aplicaciones de manipulación de alimentos y envasado sanitario.
Características y ventajas del LR Mate 200iD
- El brazo delgado y el tamaño compacto minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos en espacios reducidos.
- Capacidad de carga de la muñeca de cuatro a siete kg con articulación de seis ejes.
- El mejor envolvente de trabajo de su clase simplifica el diseño del sistema.
- Las velocidades más rápidas de los ejes articulados maximizan el rendimiento del sistema.
- Alimentación, señal y aire integrados de 24 VCC para facilitar la conexión de la herramienta del extremo del brazo.
- Opción de cable integrado a través del brazo para iRVision, detección de fuerza, Ethernet y ejes auxiliares.
- Montaje flexible (vertical, invertido, en ángulo).
- Su alta rigidez y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
- Fácil integración en máquinas.
- Cuenta con la unidad mecánica más ligera de su clase.
- La clasificación IP67 permite su funcionamiento en entornos industriales con polvo y neblina de aceite.
- El último modelo LR Mate 200iD/4SC para cuarto limpio cuenta con la certificación ISO Clase 4 (Clase 10) para aplicaciones electrónicas, farmacéuticas y alimentarias. Cuenta con un revestimiento blanco que cumple con la normativa de la FDA, muñeca de acero inoxidable y grasa de grado NSF-H1 en todas las articulaciones para proporcionar un rendimiento fiable en entornos de producción exigentes, incluidos los rigurosos procedimientos de higiene.
FANUC iRVision
FANUC iRVision es un sistema de visión verdaderamente integrado y listo para usar que funciona con la CPU estándar de todos los controladores FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional. iRVision, una solución de fuente única desarrollada y respaldada por FANUC, ofrece una fácil configuración y operación para entornos de fábrica que requieren guía 2D y 3D, verificación de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la fiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.
Controlador Mate R-30iB de última generación
El controlador FANUC R-30iB Mate utiliza hardware de alto rendimiento y los últimos avances en comunicaciones de red, iRVision integrado y funciones de control de movimiento. El controlador R-30iB Mate cuenta con el exclusivo y fácil de usar iPendant de FANUC con gráficos 4D. El iPendant muestra la información del proceso y la trayectoria real del proceso directamente en la pantalla del iPendant, lo que facilita la configuración y la resolución de problemas. Basado en el último controlador CNC de la serie 30iB de FANUC, el controlador del robot R-30iB Mate es compacto, lo que proporciona a los clientes un importante ahorro de espacio. El controlador R-30iB Mate, disponible con un gabinete controlador compacto de estilo rack al aire libre o un gabinete Mate estándar de grado industrial, es muy eficiente desde el punto de vista energético y requiere un menor consumo de energía gracias a su disponibilidad en versiones monofásicas y trifásicas.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.