2024 PRI FANUC Booth 2

FANUC America presenta soluciones de mecanizado y automatización para la industria de las carreras en la feria PRI

FANUC America presentará su último centro de mecanizado vertical ROBODRILL Plus y el cobot CRX en la feria Performance Racing Industry, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre en Indianápolis, en el stand #5659.

Published
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, Míchigan – (3 de diciembre de 2024) – FANUC America, líder mundial en máquinas CNC, robótica y ROBOMACHINE, exhibirá sus centros de mecanizado vertical de alto rendimiento, así como sus robots colaborativos de soldadura fáciles de usar, en la feria Performance Racing Industry (PRI), que se celebrará del 12 al 14 de diciembre en Indianápolis, en el stand #5659.

Centro de mecanizado vertical FANUC ROBODRILL Plus

El centro de mecanizado vertical  ROBODRILL α-DiB5 Plus de FANUC está disponible en tres tamaños (pequeño, mediano y grande) para adaptarse a una amplia gama de operaciones de producción. El ROBODRILL DiB5 Plus ofrece a los clientes una calidad y precisión inigualables. Su diseño compacto, con acceso desde todos los lados, optimiza la eficiencia general para aplicaciones de fresado, taladrado y roscado de alta velocidad.

Equipada con el control FANUC Plus Series 31i-B5, la ROBODRILL DiB5 Plus ofrece tiempos de ciclo inmejorables, tiempos de cambio de herramienta de tan solo 0,7 segundos y una torreta servoaccionada capaz de manejar herramientas de hasta 4 kg.

Dado que los productos FANUC comparten plataformas de control y servomotores comunes, el ROBODRILL Plus es fácil de usar e integra robots FANUC para cualquier aplicación de manipulación automatizada de máquinas.

En PRI, el ROBODRILL Plus de FANUC se presentará en dos procesos automatizados, entre los que se incluyen:

  • Mecanizado de impulsores de alta velocidad

    Una fresadora FANUC ROBODRILL α-D14SiB5 Plus demostrará su alta eficiencia en el mecanizado de impulsores de aluminio para la industria automotriz. La ROBODRILL estará equipada con un sensor Nikken BF3 para operaciones simultáneas de 5 ejes a alta velocidad, logrando un acabado de altísima calidad.

  • Mecanizado de acero de alta eficiencia

    Una fresadora FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus, junto con la DDR-TiB, demostrará el fresado, taladrado y roscado de alta velocidad en cuatro ejes sobre un bloque de acero. Esta aplicación pone de manifiesto la capacidad de la ROBODRILL Plus para realizar fresados ​​de acero pesado en múltiples ejes sin sacrificar velocidad ni rendimiento.

Robot colaborativo CRX de fácil uso

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen soluciones flexibles y fáciles de usar para empresas que buscan mejorar la productividad y resolver problemas laborales. Toda la serie de Robots Colaborativos CRX de FANUC es fiable, flexible y puede funcionar hasta ocho años sin mantenimiento.

En PRI, el CRX-10iA/L de FANUC simulará la soldadura con demostraciones prácticas que mostrarán la programación intuitiva de los nuevos botones de muñeca del robot colaborativo de FANUC.

Tecnologías conectadas

La solución MT-Linki de FANUC permite a los usuarios de robótica y máquinas herramienta utilizar análisis avanzados para tomar decisiones empresariales más inteligentes y rápidas en las empresas industriales. En nuestro stand, mostraremos cómo MT-Linki conecta todos los equipos FANUC y la información valiosa que proporciona.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.