FANUC America presenta soluciones líderes en la industria de robótica y automatización para la industria alimentaria en PACK EXPO Las Vegas.
ROCHESTER HILLS, MI – (22 de septiembre de 2025) – FANUC America, líder mundial en automatización industrial, presentará sus inigualables soluciones robóticas y de automatización para la industria alimentaria en PACK EXPO Las Vegas, del 29 de septiembre al 1 de octubre, en el Centro de Convenciones de Las Vegas, en el stand W-3408.
Cada demostración de PACK EXPO resalta el compromiso de FANUC con la higiene y la seguridad sin comprometer el rendimiento, presentando productos equipados con grasa apta para uso alimentario con certificación NSF-H1 para componentes mecánicos internos, protección IP69K contra la entrada de agua y polvo, diseños higiénicos aptos para lavado a presión para procedimientos de limpieza y desinfección, y automatización avanzada guiada por visión que permite a los robots detectar, rastrear y responder a posiciones variables del producto. Desde cobots aptos para uso alimentario que manipulan galletas con chispas de chocolate y paletizan cajas hasta robots que cortan brownies y envasan salchichas, la diversa gama de tecnologías de FANUC está diseñada para automatizar tanto las tareas primarias como secundarias de manipulación de alimentos.
Estas innovaciones ayudan a los fabricantes de alimentos a solicionar la escasez de mano de obra, mejorar la higiene y aumentar la producción, manteniendo al mismo tiempo una calidad constante.
Innovación en preparación, empaquetado y paletización
Cobots CRX aptos para uso alimentario: higiénicos, flexibles y fáciles de implementar
- CRX-20iA/L horneando galletas con chispas de chocolate
Un CRX-20iA/L equipado con visión 3DV/400 coloca galletas con chispas de chocolate en una cinta transportadora, donde estas pasan por un horno simulado. Un segundo CRX-20iA/L, también equipado con visión 3DV/200, utiliza el sistema de seguimiento de la cinta transportadora para recoger las galletas horneadas a medida que salen de la cinta, colocandolas en una bandeja y, finalmente, depositando la bandeja completa en un carro cuya ubicación se ha determinado mediante el sistema FANUC iRVision One Marker Offset. Diseñados para entornos alimenticios, estos robots colaborativos utilizan grasa apta para uso alimentario NSF-H1 para la lubricación de componentes, un revestimiento de epoxi blanco para mayor visibilidad y limpieza, y cuentan con clasificación IP67 para garantizar un manejo higiénico y reducir la mano de obra en las operaciones de panadería. - CRX-30iA Paletización de cajas de alimentos envasados
El cobot de FANUC más grande para uso alimentario construye pilas de dos palés utilizando PalletTool 3, una potente solución de software diseñada para simplificar y acelerar la configuración y el funcionamiento del paletizado robótico. Incorpora una pinza Multi-Case en el extremo del brazo para aumentar drásticamente la productividad. El CRX-30iA utiliza grasa apta para uso alimentario NSF-H1 para la lubricación de componentes, un revestimiento de epoxi blanco para mayor visibilidad y limpieza, y cuenta con clasificación IP67 para garantizar una manipulación higiénica y reducir la mano de obra en las operaciones de panadería. Ideal para el envasado secundario, el sistema permite un paletizado seguro y escalable en la producción de alimentos.
Robots LR Mate: compactos, lavables y versátiles
- LR Mate/10-11A Alimentos/Embalaje limpio Bolsas de proteínas congeladas
En esta celda totalmente nueva, un robot LR Mate resistente al lavado, con bridas de muñeca de acero inoxidable y grasa NSF-H1, recoge bolsas de albóndigas congeladas de una cinta transportadora y las coloca en una caja. El sistema utiliza una cámara iRVision 3DV/400 e iRPickTool, un software avanzado de seguimiento de línea que permite a los robots FANUC realizar operaciones de recogida y colocación a alta velocidad, lo que lo hace ideal para la cadena de frío y el envasado de alimentos congelados. - Doble R-50iA LR Mates recogiendo y paletizando
Una demostración única destaca las capacidades avanzadas del nuevo controlador R-50iA de FANUC, con dos robots industriales LR Mate de FANUC que realizan la recogida y el paletizado de contenedores.
El robot compacto LR Mate/7-7D, con la cámara de visión 3DV/400 de FANUC, recoge cajas desordenadas de un contenedor y las coloca en una cinta transportadora. Este robot ejecuta código Python de forma nativa en su controlador FANUC. El segundo robot, una unidad de brazo largo LR Mate/7-9D con una cámara 3DV/400 y PalletTool 3, identifica el tamaño de la caja en la cinta transportadora y la paletiza en el palé adecuado. Este controlador muestra nuevos protocolos de ciberseguridad, como MQTT TLS, el uso de un servidor LDAPS para el control de acceso de los usuarios, junto con la capacidad del PLC de software para el control de celdas y la funcionalidad HMI. Además, se presenta nuestro nuevo Teach Pendant, más ligero y con un rendimiento mejorado.
Manipulación de alimentos a alta velocidad: robots Delta y SCARA para el embalaje primario
- DR-3iB/6 Stainless y SR-12iA/C Envasado de productos de salchicha
Esta demostración muestra el robot delta DR-3iB/6Stainless con clasificación IP69K y un robot SCARA SR-12iA/C de grado alimentario colocando salchichas en paquetes. Impulsado por las normas de higiene del USDA y la FDA, el sistema utiliza pinzas de vacío y la herramienta iRPickToolde FANUC para una colocación precisa en entornos de lavado a alta presión. - SR-12iA/C Cortando brownies
En esta celda totalmente nueva, un robot SCARA de grado alimenticio guiado por cámaras iRVision3DV/400 está equipado con un efector final dinámico para recoger brownies de una cinta transportadora y colocarlos en dispositivos de corte. Una cuchilla ultrasónica realiza cortes limpios y uniformes en los brownies. Diseñado para entornos de panadería de productos listos para el consumo, cumple con las necesidades de higiene para la manipulación de postres de alta precisión.
Final de línea y embalaje secundario: soluciones de paletización y software
- El M-710/50-26D paletiza y despaletiza cajas de tortillas
En esta nueva demostración, el robot M-710/50-26D Food Option, con grasa apta para uso alimentario, muestra un sistema robusto de paletizado y despaletizado mediante los paquetes de software PalletTool 3 y Dual Check Safety de FANUC. El robot recoge y coloca un palet de un dispensador, luego recoge cajas de tortillas envasadas de dos cintas transportadoras y las apila sobre el palet. Una vez que el palet está lleno, el robot invierte el proceso, devolviendo las cajas a las cintas transportadoras y el palé a su dispensador. Gracias al software Dual Check Safety, el brazo curvo J2 del robot le permite trabajar cerca de obstáculos en la celda, creando una solución de paletizado de final de línea excepcionalmente compacta sin comprometer la velocidad, el alcance ni la capacidad de carga del robot. Esta solución pone de manifiesto la capacidad de FANUC para automatizar tareas repetitivas para la manipulación segura de alimentos envasados en entornos de distribución. - Expositor estático de paletización por capas M-410/800F-32C
En esta novedosa exhibición estática, el robot de alta resistencia M-410/800F-32C de FANUC, equipado con una pinza modular para capas, demuestra su capacidad para manipular grandes cargas útiles en operaciones de alto volumen. Con una capacidad de carga de 800 kg, ningún trabajo en logística alimentaria es demasiado grande para el M-410/800F-32C. PalletTool 3Kiosk - Software para paletización de alimentos.
Descubra el software de paletización más reciente de FANUC mediante un quiosco interactivo. Con la simulación ROBOGUIDE y una tablet teach pendant, los usuarios pueden crear cargas unitarias y probar funciones como el software Editor de patrones personalizados y la pinza multicaja de extremo de brazo. Gracias a su configuración rápida y sencilla, combinada con una capacidad y escalabilidad inigualables, PalletTool 3 optimiza la paletización en entornos de la industria alimentaria y de bebidas.
"FANUC sigue liderando el sector en el desarrollo de soluciones de cobots y robots para la industria alimentaria que cumplen con los más altos estándares de higiene, fiabilidad y rendimiento", declaró Eric Potter, director general de Ingeniería de Aplicaciones Robóticas de FANUC America. "Nuestras tecnologías ayudan a los fabricantes de alimentos a automatizar sus procesos de forma segura y eficiente para superar los retos laborales, aumentar la productividad y mantener una calidad constante en entornos exigentes".
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.