FANUC demuestra las capacidades de elevación de cargas ultrapesadas del nuevo robot M-2000iA/1700L en IMTS 2016

FANUC demuestra robot M-2000iA/1700L en IMTS 2016, destacando elevación ultrapesada, gran alcance y precisión en automatización industrial.

Published
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (12 de septiembre de 2016) FANUC America Corporation realizará una demostración de la capacidad de carga ultrapesada y largo alcance del nuevo robot M-2000iA/1700L en la feria IMTS 2016, stand #S-8919.

En la feria, un robot FANUC M-2000iA/1700L demostrará su gran alcance y su capacidad de carga pesada. El robot levantará un Chevrolet Corvette Stingray 2016 totalmente funcional mediante una serie de movimientos verticales, horizontales y angulares para demostrar su flexibilidad y rango de movimiento.  El software DCS Speed and Position Check restringe el desplazamiento del robot dentro de un espacio de trabajo exacto, y la función DCS Orientation Check restringe los ángulos en los que se puede inclinar el coche.

La serie de robots M-2000iA es ideal para fabricantes de automóviles y otros componentes de gran tamaño con aplicaciones de carga pesada que buscan reducir los costos asociados a las cintas transportadoras y los dispositivos de elevación convencionales.

Robots FANUC M-2000iA para cargas pesadas

La serie de robots M-2000iA para cargas pesadas incluye cuatro modelos con capacidades de carga que van desde los 900 kg hasta los 2300 kg, con articulación completa de la muñeca y amplios envolventes de trabajo para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Estos robots son ideales para transferir artículos extremadamente pesados, como chasis de camiones, tractores y automóviles, palets cargados y piezas fundidas de gran tamaño.  

La serie M-2000iA, al igual que todos los robots FANUC, funciona con las funciones inteligentes integradas de la empresa, como visión y detección de fuerza.

Características y ventajas clave del M-2000iA

  • Capacidad de carga útil de entre 900 kg y 2300 kg.
  • El brazo rígido ofrece una transferencia estable de cargas pesadas.
  • La muñeca más resistente del mundo maneja productos superpesados con estabilidad.
  • La muñeca cuenta con protección IP67 para funcionar en entornos difíciles.
  • iRVision y detección de fuerza integrados.
  • Reduce los costos asociados a la automatización fija.

Software de verificación de velocidad y posición Dual Check Safety (DCS)

Antes de la aplicación del software de seguridad para robots, todas las medidas de protección del robot debían ser externas y requerían un interruptor de límite o un sistema de levas de seguridad, escáneres de área de seguridad u otros dispositivos para limitar el desplazamiento del robot o mejorar la protección.  El software de seguridad para robots DCS proporciona una supervisión de la velocidad y la posición con seguridad.  

La ventaja más significativa de DCS se encuentra en aplicaciones en las que el desplazamiento del robot debe restringirse debido a limitaciones de espacio o de proceso que son menores que el alcance total del robot. Limitar el movimiento del robot en el espacio cartesiano significa que el robot queda restringido exactamente al área en la que trabaja, algo que no es posible con los sistemas actuales que limitan el movimiento del robot externamente mediante interruptores de límite.

Función de verificación de orientación de doble control de seguridad (DCS)

La función de verificación de orientación comprueba la diferencia entre la orientación actual de la placa frontal del robot y la orientación de la placa frontal de la base, y apaga la alimentación del motor si es mayor que el límite definido.

Características y ventajas clave del DCS

  • Proporciona supervisión de velocidad y posición con clasificación de seguridad.
  • Opción de software que no requiere hardware ni relevadores de seguridad adicionales.
  • Las zonas de seguridad flexibles cambian el área de trabajo del robot en función de la aplicación.
  • Los límites de orientación flexibles limitan o restringen de forma segura la orientación de la herramienta para garantizar un funcionamiento seguro.
  • Evita que el robot entre en el área de carga cuando hay un operador presente.
  • Las zonas seguras se pueden activar y desactivar desde una fuente externa, como un PLC de seguridad.

About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.