FANUC demuestra soluciones robóticas para la manipulación primaria y secundaria de alimentos en IPPE 2020.

FANUC demostrará su robot delta de grado alimentario DR-3iB, y el robot paletizador M-410iC/110 en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 2020.

Published
Reading Time
7 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI - (24 de enero de 2020) - FANUC America, el proveedor líder de robótica, CNCs, ROBOMACHINE y soluciones de IoT Industrial demostrará el nuevo robot delta de grado alimenticio DR-3iB, y el robot de paletizado M-410iC/110 en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 2020, del 28 al 30 de enero, en Atlanta, stand #B-7875.

Lo más destacado de la feria

FANUC se ha asociado con IPPE para ayudar al Banco de Alimentos de la Comunidad de Atlanta, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a más de 755,000 personas a obtener alimentos saludables cada año en todo el área metropolitana de Atlanta y el norte de Georgia. IPPE realizará una presentación de regalos el jueves 30 de enero a las 10:00 a.m. en la sala de prensa/medios del vestíbulo del Edificio B.

Si está pensando en utilizar robots para afrontar los retos actuales del procesado de alimentos, no se pierda la charla técnica de FANUC "El uso evolutivo de la robótica en aplicaciones de procesado de alimentos" el miércoles 29 de enero en la sala A246. Añádala a su agenda de la feria.

Demostraciones robóticas en IPPE

El nuevo robot delta de grado alimenticio DR-3iB/8L de FANUC utiliza el software de seguimiento de línea (line tracking,) 2D iRVision e iRPickTool para recoger paquetes de pollo orientados aleatoriamente de una cinta transportadora de alimentación continua. Equipado con una pinza multi-pick, el robot recoge tres paquetes y los coloca en una caja en una estación fija de salida para simular el empaquetado de cajas. Los productos vuelven a circular y el ciclo se repite. La celda dispone de un sistema de picking/embalaje de alta velocidad con reorientación del producto. El DR-3iB establece un nuevo estándar para la manipulación robótica de alimentos en términos de carga útil, velocidad, alcance e higiene.

El robot FANUC M-410iC/110 recoge cajas de una cinta transportadora y paletiza cargas unitarias de capas mixtas. Los visitantes utilizarán una pantalla HMI de Allen-Bradley para seleccionar uno de los dos patrones diferentes para cada capa. Una vez seleccionado, la HMI muestra la carga unitaria y el robot paletiza hasta cuatro capas. Los patrones de paletización pueden cambiarse sobre la marcha y una segunda pantalla HMI muestra el estado de la producción. El robot despaletiza las cajas y el ciclo se repite.

El sistema destaca la última opción de interfaz de movimiento PLC de FANUC diseñada para permitir a los operarios de paletizado programar cargas unitarias homogéneas o mixtas utilizando instrucciones Add-On (AOI) de FANUC, lo que ayuda a simplificar la implementación de robots FANUC en instalaciones con operarios sin experiencia en programación de robots, pero familiarizados con los PLC de Rockwell.

Serie de robots Delta DR-3iB de FANUC

El nuevo robot delta DR-3iB es la última solución de FANUC para el picking y embalaje de productos alimentarios primarios y secundarios. Con clasificación IP69K, el robot cumple con las normativas más estrictas de manipulación de alimentos.

Su diseño presenta materiales resistentes a la corrosión, un acabado sin pintar y un cuerpo totalmente cerrado que le permite tolerar entornos de alta presión/temperatura y de lavado con desinfectante.

Un potente diseño de cuatro ejes y una mayor inercia de la muñeca permiten a la DR-3iB/8L manipular cargas útiles de 8 kg a velocidades muy altas. La repetibilidad mejorada maximiza la precisión y el diseño hueco de la muñeca mantiene todos los cables y tuberías de la pinza en su interior.

Su gran área de trabajo, con un alcance de 1600 mm (500 mm de altura), es ideal para aplicaciones que requieren más alcance, como la manipulación de cajas altas o de productos en cintas transportadoras anchas.

El DR-3iB funciona con el último controlador R-30iB Plus de FANUC con funciones inteligentes integradas como iRVision®, Force Sensing, Robot Link, Collision Guard y Zero Down Time (ZDT).

Características y ventajas del robot Delta DR-3iB para la industria alimentaria:

  • La clasificación estándar IP69K para todo el robot significa que es impermeable y que puede soportar entornos difíciles, incluidas las altas temperaturas y la limpieza a alta presión.
  • Una superficie sin pintar evita que caigan trozos de pintura y contaminen los alimentos.
  • La ausencia de resortes, etiquetas adhesivas o tornillería empotrada elimina la posibilidad de crecimiento bacteriano.
  • Las superficies inclinadas y de autodesagüe previenen la retención de producto o líquidos.
  • Ventana de visualización para detectar la grasa y facilitar el mantenimiento.
  • DR-3iB/8L tiene una carga útil de 8 kg, diseño de cuatro ejes optimizado para picking y embalaje de alta velocidad.
  • El DR-3iB/8L tiene un alcance de 1600 mm (500 mm de altura) que le permite manejar fácilmente aplicaciones que requieren más alcance.
  • La muñeca hueca permite el guiado interno de cables y mangueras, lo que minimiza el desgaste y mejora la higiene.
  • La opción para alimentos incorpora grasa de grado alimentario y un revestimiento especial para manipular desinfectantes ácidos y alcalinos.
  • Capacidad para trabajar con productos alimentarios primarios (sin envasar) o secundarios (envasados).
  • Compatible con las últimas funciones inteligentes de FANUC, como iRVision y de detección de fuerza.
  • Collision Guard detecta las colisiones del robot con objetos externos, minimizando los daños a la pieza y al robot.
  • Robot Link controla y coordina hasta diez robots a través de una red de intercambio de datos posicionales del robot.

El nuevo DR-3iB/8L estará disponible en el primer trimestre de 2020.

Serie de robots depaletizado FANUC M-410iC/110

El robot M-410iC/110 está diseñado para la producción de grandes volúmenes en operaciones de paletizado de cajas, bolsas y botellas. Presenta una carga útil de 110 kg, articulación de cuatro ejes, un tamaño compacto y un brazo delgado con cableado a través del brazo para simplificar la preparación y minimizar las interferencias con las herramientas y otros dispositivos periféricos.

El M-410iC/110 es capaz de realizar 2,200 ciclos de paletizado estándar por hora con una carga útil de 60 kg, lo que lo convierte en el robot de paletizado más rápido de su clase. También presenta una huella compacta y un radio de interferencia de 646 mm, ideal para espacios de trabajo reducidos.

Ventajas del robot FANUC M-410iC/110:

  • El cableado a través del brazo minimiza la interferencia con dispositivos periféricos, lo que permite soluciones de paletizado limpias y sin preocupaciones.
  • La carga útil de 110 kg es ideal para pequeñas operaciones de paletizado.
  • Los servos FANUC, ampliamente probados en la industria, garantizan máximo tiempo de operación y alta productividad
  • Capaz de funcionar en entornos que van desde las condiciones más duras hasta la planta de producción tradicional.
  • Funciona con las últimas funciones inteligentes integradas de FANUC, como iRVision, Collision Guard, Dual Check Safety, ROBOGUIDE/PalletPRO, software PalletTool y Zero Down Time (ZDT).
  • Otras tres variantes de la serie de robots M-410iC son el M-410iC/185 con 185 kg de carga útil, el M-410iC/315 con 315 kg de carga útil y el M-410iC/500 con 500 kg de carga útil. También están disponibles la aún potente M-410iB/140H con 140 kg de carga útil y la M-410iB/700 con 700 kg de carga útil.
  • El último controlador R-30iB Plus incorpora un intuitivo iPendant con una resolución de pantalla mejorada y más capacidad de procesamiento en comparación con las versiones anteriores.

About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.