FANUC muestra el desbarbado inteligente con el nuevo robot M-20iB/25 en la IMTS 2016
ROCHESTER HILLS, Míchigan – (12 de septiembre de 2016) FANUC America Corporation realizará una demostración del desbarbado de una pieza fundida con el nuevo robot M-20iB/25 en la feria IMTS 2016, stand n.º S-8919.
El robot de seis ejes M-20iB/25 utiliza iRVision® para seleccionar una pieza de trabajo de un pallety colocarla en una abrazadera para su desbarbado. A continuación, el robot utiliza el software Image-to-Path para desarrollar una trayectoria de desbarbado. A continuación, se utiliza un sensor de fuerza FANUC FS-40iA montado en el robot para mantener una fuerza constante sobre la pieza mientras el robot mueve la herramienta de corte a lo largo de la trayectoria. El robot coloca la pieza de trabajo terminada en un pallet. Por último, el robot utiliza el sensor de fuerza y un medidor para comprobar el desgaste de la herramienta de desbarbado y sustituye automáticamente las herramientas de corte desgastadas por otras nuevas.
La celda destaca el tamaño compacto y la capacidad de carga útil del robot, su capacidad para manejar dos piezas de trabajo diferentes y la comprobación y sustitución automáticas del desgaste de las herramientas para la fabricación sin supervisión. Además, el sistema cuenta con Image-to-Path, que genera automáticamente programas de desbarbado de bordes utilizando ROBOGUIDE e iRVision. Diseñado como herramienta de apoyo al desbarbado, el paquete Force Control Deburring permite a los fabricantes adaptarse fácilmente a las variaciones de fundición en las piezas mecanizadas.
Robot inteligente M-20iB/25 de FANUC
El nuevo M-20iB/25 de FANUC America es un robot de manipulación de materiales de seis ejes diseñado para manipular piezas en una variedad de aplicaciones, como la extración de material, la carga y descarga de máquinas, el montaje, la recogida y el embalaje, y la transferencia de piezas.
El nuevo robot ofrece un diseño rígido y compacto con una estructura sellada (utilidades y motores integrados) y una salida trasera o inferior para los cables. Todo el robot tiene una clasificación IP67, lo que le permite soportar entornos difíciles.
El robot tiene un brazo delgado que minimiza la interferencia con los equipos periféricos, un largo alcance de 1853 mm y un aumento del 21 % en la velocidad del eje en comparación con el modelo anterior.
Características y ventajas principales del M-20iB/25
- Diseño de seis ejes con una carga útil de 25 kg.
- Diseño completamente cerrado, lo que hace que todo el robot esté sellado y protegido con IP67 para soportar entornos únicos/hostiles.
- Utilidades con cableado interno que ofrecen válvulas solenoides, cables de cámara, Ethernet, cable ASi, cable de sensor de fuerza y 3DL, y utilidad EE.
- El brazo delgado y el tamaño compacto minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos en espacios de trabajo reducidos.
- Opciones flexibles de montaje en el piso, el techo y en ángulo.
- El diseño bilateral altamente rígido y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
- Compatible con las últimas funciones inteligentes de FANUC, incluyendo iRVision y detección de fuerza.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.