• 3 min read

FANUC muestra el sellado de juntas con el nuevo robot M-710iC/20M en el IMTS 2016.

Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (12 de septiembre de 2016) FANUC America Corporation realizará una demostración de sellado de juntas con el nuevo robot M-710iC/20M en el IMTS 2016, stand #S-8919.

El robot M-710iC/20M utiliza iRVision® 3DL para localizar la parte superior de una mesa. A continuación, el robot simula un sellado de precisión en la superficie móvil de la mesa. Por último, iRVision 2D Error Proofing realiza una inspección del cordón.  La celda destaca la capacidad del robot para realizar una aplicación precisa de cordones con una trayectoria compleja. Además, la demostración destaca la capacidad del robot para detenerse con mucha suavidad, lo que permite reanudar el proceso inmediatamente sin necesidad de reposicionar el robot. La capacidad del robot para detenerse suavemente reduce el desgaste del accionamiento del robot y evita daños en las herramientas o las piezas de trabajo.

Robots inteligentes M-710iC

El nuevo robot de seis ejes M-710iC/20M es el último miembro de la familia de robots de manipulación de materiales M-710iC, con capacidades de carga útil que van de 12 kg a 70 kg. El M-710iC es una solución versátil para una amplia gama de operaciones de fabricación, incluyendo paletizado, embalaje, bin picking, carga/descarga de máquinas, sellado y desbarbado.

El M-710iC/20M ofrece un funcionamiento de alta velocidad, un alcance de 2582 mm y una carga útil de 20 kg, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Su tamaño compacto le permite trabajar bien en espacios reducidos y, con un mayor alcance y una articulación de seis ejes, proporciona una solución ideal para aplicaciones de manipulación, sellado y soldadura por arco.

Características y ventajas del M-710iC/20M

  • Su tamaño compacto permite su funcionamiento en espacios de trabajo reducidos.
  • Sus seis ejes, su largo alcance, su muñeca compacta y su carga útil de 20 kg facilitan la manipulación de grandes cargas.
  • Capacidad de carga, inercia de muñeca y alcance líderes en su clase, para un rendimiento máximo del sistema.
  • Montaje flexible (suelo, invertido, en ángulo y pared).
  • Su alta rigidez y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
  • La clasificación IP67 (cubierta cerrada) permite su funcionamiento en entornos industriales adversos con polvo y neblina de aceite.
  • Compatible con iRVision, simulación ROBOGUIDE/iRPickPRO, iRPickTool, simulación ROBOGUIDE/PalletPRO, PalletTool, detección de fuerza (Force Sensing), seguimiento de líneas (Line Tracking) y opciones de indexación.

About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.