FANUC presenta aplicaciones de soldadura por puntos de aluminio de alta velocidad en IMTS 2016.
ROCHESTER HILLS, MI – (12 de septiembre de 2016) FANUC America Corporation realizará una demostración de atornillado directo con formación de rosca (flow drill screwing) con el nuevo robot R-2000iC/270F y de soldadura por puntos de aluminio con Learning Vibration Control (LVC) con el robot R-2000iC/210F en el IMTS 2016, stand #S-8919.
En la feria, un nuevo robot FANUC R-2000iC/270F realizará una demostración simulada de atornillado con taladro de flujo en un chasis de aluminio de automóvil montado de forma fija. El R2000iC/210F, equipado con un sensor inalámbrico Learning Vibration Control (LVC), simulará la soldadura por puntos adaptativa de aluminio. Un monitor mostrará las ventajas del software LVC patentado por FANUC para mejorar el rendimiento del robot mediante el aprendizaje de las características de las trayectorias programadas y su posterior aceleración, manteniendo al mismo tiempo las trayectorias programadas y la suavidad del movimiento. El tiempo de ciclo de movimiento se reduce hasta en un 15 %, con la ventaja añadida de un movimiento general más suave. La celda de demostración destacará la velocidad y la capacidad de articulación de los robots R‑2000iC. Además, se mostrarán varias opciones de robots para interfaces HMI en un PanelView Plus de Rockwell Automation, incluidas las opciones Remote iPendant y Jog-in-Auto-Mode.
Robots inteligentes R-2000iC
Los nuevos robots R-2000iC/270F y R-2000iC/210F forman parte de la popular familia de robots industriales R-2000iC de FANUC, que incluye versiones con pedestal y montaje en bastidor con una variedad de cargas útiles y alcances. El R-2000iC/270F tiene una carga útil de 270 kg y una alta rigidez que permite aplicaciones de un solo lado. El R-2000iC/210F tiene una carga útil de 210 kg. Ambos robots están equipados con una variedad de funciones inteligentes, incluyendo cableado modular, conexión rápida del motor y requerimientos reducidos en piezas de repuesto.
Características y ventajas del R-2000iC
- El robot R-2000iC/270F tiene una carga útil de 270 kg y un alcance de 2655 mm.
- El robot R-2000iC/210F ofrece una carga útil de 210 kg y un alcance de 2655 mm.
- Rápido y preciso gracias a la tecnología de control de movimiento de FANUC, reconocida mundialmente.
- Múltiples opciones de montaje, incluyendo piso, rack, ángulo y techo.
- Paquete opcional Solution Arm con cableado interno para procesos de soldadura por puntos.
- La muñeca con clasificación IP67 permite el funcionamiento en condiciones de humedad.
Admite una amplia gama de funciones inteligentes, incluyendo iRVision y Force Sensing.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.