FANUC presenta el nuevo robot Delta DR-3iB/6 STAINLESS para la manipulación primaria de alimentos en Automate 2022.
FANUC presentará sus últimos robots, cobots y sistemas de automatización industrial.
ROCHESTER HILLS, MI – (18 de mayo de 2022) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará el nuevo robot delta DR-3iB/6 STAINLESS para manipulación primaria de alimentos en Automate 2022, del 6 al 9 de junio en Detroit, en el stand n.° 3323. FANUC también mostrará sus últimos productos, incluyendo la nueva serie de cobots CRX y el robot colaborativo CR-35iB, el nuevo robot de carga pesada M-1000iA, el nuevo robot de manipulación de materiales LR-10iA/10 para aplicaciones de atención de máquinas y almacenamiento, y mucho más.
Nuevo robot Delta FANUC DR-3iB/6 de acero inoxidable
El nuevo DR-3iB/6 Stainless es el primer robot delta de FANUC fabricado en acero inoxidable apto para uso alimentario, diseñado para la selección y el envasado de productos alimenticios primarios. Con clasificación IP69K, el robot cumple con las normas de seguridad alimentaria del USDA y la FDA, y establece un nuevo referente en la manipulación robótica de alimentos en términos de capacidad de carga, velocidad, alcance e higiene.
El DR-3iB/6 STAINLESS cuenta con una carcasa de acero inoxidable completamente cerrada, resistente a los productos químicos y a las altas presiones y temperaturas requeridas en entornos de lavado riguroso. Su superficie con acabado tipo espejo garantiza la eliminación completa de cualquier contaminante microbiano. Con características adicionales como lubricante apto para uso alimentario NSF H1, depósitos secundarios de recogida de aceite (con ventanas de visualización para detectar posibles fugas), superficies autodrenantes y muchos otros detalles que cumplen con los estándares USDA/FDA, el DR-3iB/6 STAINLESS es ideal para aplicaciones de manipulación primaria de alimentos.
"El nuevo robot DR-3iB/6 STAINLESS combina el rendimiento y la fiabilidad líderes en la industria de FANUC con una construcción de acero inoxidable apta para uso alimentario", declaró Jessica Juhasz, ingeniera de plantilla de FANUC America. "Nos complace ofrecer un robot para el procesamiento de alimentos que ayudará a las empresas a maximizar la eficiencia de la producción sin comprometer la seguridad alimentaria".
El DR-3iB/6 Stainless tiene un alcance de 1200 mm (400 mm de altura) y un potente diseño de cuatro ejes que le permite manejar cargas útiles de 6 kg a alta velocidad. El nuevo robot funciona con el controlador R-30iB Plus de FANUC, que integra funciones inteligentes como iRVision®, detección de fuerza, Robot Link, protección contra colisiones y tiempo de inactividad cero (ZDT).
En la feria, el nuevo robot delta DR-3iB/6 Stainless, que utiliza una pinza de Soft Robotics, recogerá productos de panadería, lácteos y carne de la sección central del área de trabajo de la demostración y los colocará en zonas específicas.
ZONA COBOT: Demostraciones de los cobots CRX y CR
FANUC ha ampliado recientemente su popular serie de robots colaborativos CRX con los nuevos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Estos nuevos cobots CRX complementan la línea existente de cobots CR y CRX de FANUC, que ahora cuenta con 11 variantes de modelos capaces de manipular productos de 4 a 35 kg. Diseñados para empresas que buscan aumentar sus capacidades y superar los problemas de mano de obra, los cobots CRX de FANUC son extremadamente robustos y pueden funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar.
FANUC presentará una amplia gama de cobots CRX para abordar diversas aplicaciones industriales.
El nuevo cobot CRX-5iA, con una capacidad de carga de 5 kg y un alcance de 994 mm, hará su primera aparición en Norteamérica en Automate. El CRX-5iA recogerá y ensamblará pequeños engranajes mediante control de fuerza integrado. Primero, el CRX-5iA, con control de fuerza integrado, seleccionará engranajes de diferentes alturas (cortos y altos) de una pila. Mediante la función de "salto táctil", el cobot determinará la altura de cada engranaje. A continuación, el CRX-5iA ensamblará el engranaje seleccionado utilizando la función de "búsqueda de fase" del control de fuerza integrado.
El robot de soldadura CRX-10iA permitirá a los asistentes aprender a soldar mediante guía manual o una nueva interfaz para tabletas con iconos de arrastrar y soltar. El robot CRX es compatible con varias funciones avanzadas de FANUC, como iRVision, Control de Ángulo de Antorcha, Detección Táctil y Seguimiento de Costura por Arco (TAST). El CRX se muestra con la fuente de alimentación robótica Power Wave® R450 de Lincoln Electric y la nueva antorcha inteligente de Lincoln Electric. Diseñado para el sector industrial, el robot CRX-10iA es compatible con todos los programas de soldadura de Lincoln Electric para ayudar a los clientes a maximizar la productividad.
Un nuevo robot CRX-25iA, con una capacidad de carga de 25 kg y un alcance de 1889 mm, realizará una demostración de paletización de cajas. Guiado por un sensor de visión 3DV/200 montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta casi 2,13 metros de altura.
“FANUC ofrece la gama más amplia de soluciones de cobots para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de fabricación, compensar los problemas de mano de obra y reasignar a los trabajadores para que desempeñen otras funciones valiosas en sus instalaciones”, dijo Eric Potter, gerente general del segmento de Industrias Generales y Automotriz de FANUC America.
Un CRX-20iA/L con FANUC QSSR (Arranque Rápido y Sencillo de Robotización) demostrará lo fácil que es conectar un cobot FANUC CRX a una máquina herramienta. QSSR simplifica la automatización de las aplicaciones de carga y descarga de máquinas herramienta mediante la sencilla función de guiado del controlador CNC para una rápida conectividad, arranque y funcionamiento.
Entre las demostraciones adicionales de CRX se incluye una CRX-10iA que empaqueta productos de salud y belleza. Los asistentes podrán probar el sistema intuitivo de control manual del robot colaborativo y su programación sencilla mediante tableta.
NUEVO FANUC CR-35iB: el cobot más potente del sector.
El nuevo robot colaborativo CR-35iB de FANUC, con una capacidad de carga de 35 kg, puede utilizarse en diversas aplicaciones que normalmente requieren dispositivos de asistencia para elevación o equipos personalizados, como la manipulación de máquinas con cargas elevadas, el montaje mecánico, la paletización, el embalaje y la manipulación de contenedores o cajas. Además de ser el cobot más potente del sector, el CR-35iB cuenta con un amplio espacio de trabajo y un tamaño compacto, lo que lo convierte en la solución ideal para empresas que buscan un cobot capaz de realizar tareas de elevación pesada, incluso en espacios reducidos. Su unidad mecánica, más ligera y aerodinámica, incorpora la última tecnología de sensores de FANUC para garantizar la seguridad.
En Automate, el CR-35iB ayudará a un operario a ensamblar una bicicleta. El operario programará diversas posiciones de ensamblaje con la tableta TP, de fácil uso y con la interfaz de usuario de arrastrar y soltar más reciente. La demostración pone de manifiesto la capacidad del cobot para agilizar el proceso de ensamblaje y, al mismo tiempo, eliminar la tensión ergonómica.
Nuevo robot FANUC M-1000iA - Conjunto de batería
El nuevo robot M-1000iA es capaz de manipular productos muy pesados, incluyendo componentes de automoción, materiales de construcción y baterías para vehículos eléctricos. En Automate, el M-1000iA, equipado con iRVision, mostrará el proceso de ensamblaje de baterías para vehículos eléctricos, incluyendo la inspección visual de orificios, roscas, presencia de tornillos, códigos de barras y conexiones eléctricas simuladas.
La construcción de enlace en serie del M-1000iA le proporciona al robot un mayor rango de movimiento en todas las direcciones. Puede extender su brazo hacia arriba o girarlo hacia atrás, algo imposible para los robots de carga pesada convencionales con mecanismo de enlace paralelo. Con una capacidad de carga de 1000 kg, un alcance horizontal de 3253 mm y un alcance vertical de 4297 mm, el M-1000iA está listo para trabajar para los fabricantes que buscan aumentar la producción y maximizar la eficiencia de su línea de producción.
Nuevo robot FANUC LR-10iA/10: Selección de piezas guiada por visión
El nuevo robot LR-10iA/10 de FANUC es una excelente solución para la atención de maquinas y diversas aplicaciones de recolección de pedidos en los sectores de almacenamiento y logística. Con un peso de tan solo 46 kg, el robot LR-10iA/10 se puede instalar en el suelo, boca abajo o en ángulo. Además, es muy fácil montarlo en un AGV u otra plataforma móvil para realizar diversas tareas repetitivas o automatizar máquinas que se encuentran inactivas.
El LR-10iA/10 tiene una capacidad de carga de 10 kg y un amplio rango de trabajo con un alcance de 1101 mm. Su tamaño compacto lo convierte en la solución ideal para empresas con espacio limitado, y su brazo delgado se adapta a las máquinas herramienta para cargar y descargar piezas. Además, su estructura totalmente cerrada incorpora sistemas de aire comprimido, electroválvulas y conexiones eléctricas para una fácil integración, y su clasificación IP67 le permite operar en entornos industriales con polvo, agua y neblina de aceite.
Un nuevo robot FANUC LR-10iA/10, guiado por cuatro sensores de visión 3DV/400 instalados sobre la celda de trabajo, recogerá diversas combinaciones de productos de cuatro contenedores separados para demostrar el proceso de preparación de pedidos. Una vez completado el contenedor, este se desplaza al lado opuesto de la celda, donde un robot LR Mate 200iD recoge y coloca cada artículo de nuevo en la cinta transportadora, clasificándolos por color para rellenar los contenedores.
Demostraciones robóticas adicionales en Automate
M-2000iA/1700L: Manipula un Chevrolet Corvette
La serie de robots M-2000iA de FANUC es ideal para fabricantes de componentes automotrices y de otros componentes de gran tamaño con aplicaciones de carga útil muy pesada que buscan reducir los costos asociados con los transportadores y dispositivos de elevación convencionales.
En Automate, la FANUC M-2000iA/1700L se encargará de un Chevrolet Corvette 2020 para demostrar cómo se suelen manipular las carrocerías de los automóviles ensamblados en las instalaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz.
La demostración también incluirá el software de control de velocidad y posición Dual Check Safety (DCS), que limita el área de movimiento del robot a un espacio de trabajo compacto.
Robot Paint Mate 200iA: Seguimiento visual
El FANUC Paint Mate 200iA es un robot de pintura de seis ejes, flexible y compacto, con una capacidad de carga de 5 kg y un alcance de 892 mm. Ideal para cabinas de pintura pequeñas, el Paint Mate ofrece diversas opciones de montaje, incluyendo suelo, pared, posición invertida o en ángulo. El Paint Mate forma parte de una serie de robots de pintura diseñados y fabricados por FANUC en Rochester Hills, Michigan, desde 1982. Ideal para una variedad de aplicaciones de pintura y recubrimiento, incluso en entornos peligrosos, el Paint Mate 200iA ofrece la misma fiabilidad y tecnología probada que todos los productos FANUC.
En Automate, el robot Paint Mate 200iA utilizará iRVision 3DV y seguimiento de línea para pintar paneles de prueba ACT colocados aleatoriamente en una cinta transportadora. Primero, el sistema de visión robótica integrado identifica el tipo y la orientación de la pieza. A continuación, la pistola de pulverización HVLP del robot simula la pintura de la pieza. La demostración pone de manifiesto la capacidad del robot para adaptarse rápidamente a piezas con orientación aleatoria o en movimiento.
Robot R-2000iD/210FH: Soldadura por puntos para la industria automotriz
El FANUC R-2000iD/210FH forma parte de una extensa familia de robots industriales que ofrecen diversas capacidades de carga y alcance. El robot presenta un diseño compacto con un brazo hueco para una mejor gestión del cableado, lo que minimiza las interferencias con los equipos del sistema y le permite operar en espacios de trabajo reducidos. Con una capacidad de carga de 210 kg y un alcance de 2605 mm, el R-2000iD/210FH es ideal para aplicaciones de soldadura por puntos y manipulación de materiales.
En la feria, el robot R-2000iD/210FH, equipado con un sistema de control de pistola servo FANUC integrado y un brazo hueco para la preparación de la soldadura por puntos, realizará simulaciones de soldadura por puntos dentro y alrededor de la cabina de un camión.
Robot SCARA SR-12iA: Empaquetado y desempaquetado
La familia de robots SCARA de 4 ejes de FANUC incluye los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 mm a 1100 mm, respectivamente. Los robots SCARA de FANUC están diseñados para ayudar a los clientes a aumentar la productividad en diversos sectores, como bienes de consumo, baterías y otros componente automotriz, plásticos, automatización de laboratorios, electrodomésticos y dispositivos médicos.
Los pequeños robots SCARA SR-3iA y SR-6iA tienen un tamaño compacto y un diseño que ahorra espacio para una máxima eficiencia. Además, los modelos SR-3iA/H y SR-6iA/H son variantes de 3 ejes que ofrecen un rendimiento sólido y una alternativa asequible a los pequeños sistemas de guías lineales. Los robots SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, brindan flexibilidad gracias a su amplio recorrido vertical y una opción para entornos húmedos y polvorientos. Todos los robots SCARA de FANUC ofrecen un excelente movimiento, velocidad y precisión.
Gracias al controlador R-30iB Compact Plus, los robots SCARA de FANUC cuentan con la misma inteligencia y fiabilidad que todos los robots FANUC, incluyendo iRVision integrado, seguimiento de cintas transportadoras (iRPickTool) y la mayoría de las demás opciones de software. La interfaz de usuario iRProgrammer de FANUC para SCARA facilita la configuración y programación del robot desde una tableta o PC (Teach Pendant es opcional).
En la feria, el robot SCARA SR-12iA de FANUC empaquetará y desempaquetará paquetes de cuatro botellas de refresco de dos litros. La demostración muestra la capacidad del SR-12iA para manipular productos pesados en una amplia área de trabajo a altas velocidades.
Demostraciones de automatización industrial en Automate
Demostración de motor lineal
Vea nuestra nueva demostración de motor lineal en una aplicación de mesa X/Y. Los motores lineales de la serie LiS-B de FANUC han establecido nuevos estándares en aceleración, precisión y velocidad, ofreciendo alta ganancia y rigidez con una excelente precisión de trayectoria. A diferencia de los accionamientos convencionales, estos motores funcionan sin mecanismos de transmisión de fuerza, lo que simplifica el diseño y el mantenimiento de la máquina (sin husillos de bolas ni holgura). El diseño lineal permite ejes rígidos de largo recorrido, mayor fuerza de empuje y configuraciones de cabezales múltiples mediante la disposición de varios deslizadores de bobina en una sola pista magnética.
Panel i industrial para PC de pared
Descubra todas las opciones de PC industriales que FANUC ofrece para sus máquinas CNC en la demostración de Panel i. Diseñados con la tecnología más avanzada, estos PC industriales proporcionan una potente plataforma para desarrollos personalizados y están disponibles con diversas opciones de pantalla. Además, si utiliza PC antiguos, consulte nuestro programa de actualización de Panel i para proteger sus operaciones contra ciberataques.
Expertos de FANUC participarán en diversas conferencias, mesas redondas y cursos avanzados en Automate. Para obtener más información, visite.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.