FANUC presenta innovaciones en CNCs que mejoran el rendimiento del mecanizado, la facilidad de uso y el mantenimiento en la feria IMTS 2014, stand #S-8919.
ROCHESTER HILLS, MI – (25 de junio de 2014) FANUC America Corporation presenta en la feria IMTS 2014, stand #S-8919, innovaciones en CNCs que mejoran el rendimiento del mecanizado, la facilidad de uso y el mantenimiento. Entre ellas se incluyen: la presentación de la nueva serie 0i-F CNC con un nuevo diseño común y una opción de pantalla de 15 pulgadas, una nueva plataforma CNC con tecnología Bluetooth integrada y un adaptador servo digital con una nueva interfaz EtherCAT.
La nueva serie 0i-F CNC de FANUC es la última generación de la serie 0i CNC más popular y con mejor relación calidad-precio del mundo, que ahora tiene un diseño común con la versátil serie 30i CNC y una opción de pantalla de 15 pulgadas. La serie 0i-F cuenta con opciones comunes de operatividad, mantenimiento y conexión en red, al igual que la serie 30i CNC, además de tener programación escalera PMC altamente compatible. Esto se traduce en un funcionamiento y un mantenimiento más sencillos en toda la planta. La combinación perfecta del uso de los mismos motores, amplificadores y dispositivos periféricos (panel de control de seguridad de la máquina, módulo/unidad de E/S, iPendant, unidad de interfaz para el práctico panel de control de la máquina) que la serie 30i simplifica aún más la facilidad de uso y el mantenimiento de la serie 0i-F. Las funciones PMC comunes y totalmente integradas entre los CNC 0i-F y 30i-B incluyen: PMC multipath, gestión de división del diagrama escalera, bloque de funciones, comentarios en varios idiomas e I/O Link i. Con un mayor número de ejes, 9 ejes controlados en total para un sistema de 1 ruta tanto para 0i-MD (fresado) como para 0i-TD (torneado), y un sistema de 2 rutas ahora disponible en el 0i-MF con 11 ejes controlados en total, la serie 0i-F es más versátil para mejorar el rendimiento del mecanizado. Otras características nuevas de la serie 0i-F son: pantalla de 15 pulgadas, I/O Link i, roscado rígido de alta velocidad FSSB, función para el control del cargador, control de tolerancia, ampliación del nombre de los ejes, gestión de carpetas de programas, reinicio rápido de programas, asignación flexible de ejes de trayectoria, función PMC multipath, gestión de división del diagrama escalera, EtherNet/IP y PROFINET.
La nueva plataforma CNC estándar de FANUC permite mejorar la funcionalidad del CNC utilizando tecnología de PC. El Bluetooth integrado en el CNC permite el uso de tecnología inalámbrica que puede operar un CNC mediante teclado o mouse. Así, a través del escritorio remoto es posible transferir datos entre una tableta y el CNC. Las aplicaciones avanzadas de PC, como CAD/CAM o NCGuide, ahora están disponibles en el CNC de forma remota sin necesidad de abandonar la máquina. Esto mejora la funcionalidad y el uso del CNC. Otras características nuevas de la nueva plataforma CNC estándar de FANUC incluyen: gráficos 3D mejorados con MANUAL GUIDE i, nuevo servidor de datos con mayor capacidad de almacenamiento y uso de dispositivos periféricos como teclado y mouse.
El adaptador servo digital de FANUC con la nueva interfaz EtherCAT añade más potencia a las aplicaciones que requieren alta velocidad y precisión. El adaptador servo digital permite que los servomotores FANUC se ejecuten desde un controlador independiente a través de EtherCat. Se pueden controlar de 1 a 8 ejes, incluida una interfaz de husillo y varios servomotores grandes, hasta 3 servomotores grandes a la vez para máquinas industriales. El adaptador servo digital puede sustituir a los sistemas hidráulicos y de otras marcas por servomotores FANUC de alta precisión y alto rendimiento. La interfaz EtherCat es ideal para máquinas industriales como: prensas servoeléctricas, máquinas de corte con hilo (wire saw) y máquinas de moldeo por inyección eléctricas.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.