Rochester Hills, MI – (13 de marzo de 2023) – FANUC America, líder mundial en automatización, presentará sus últimos robots, cobots y soluciones de automatización industrial diseñadas para el almacenamiento y la logística en Promat, del 20 al 23 de marzo en Chicago, en el stand n.º N7520.
«Las demostraciones de FANUC ofrecerán a los asistentes ideas creativas que incorporan la automatización y la robótica para resolver los desafíos actuales, con el fin de aumentar la eficiencia y ayudar a compensar la escasez de mano de obra», afirmó Anthony Cantrell, director ejecutivo de Almacenes y Logística de FANUC America. «Entre los beneficios clave de la automatización se incluyen una mayor precisión en los pedidos, una mayor productividad en el almacén, menores costos operativos y menos problemas ergonómicos».
Demostraciones del cobot CRX
La serie ampliada de robots colaborativos CRX de FANUC es extremadamente robusta y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento. La programación interactiva y fácil de usar permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una tableta TP con íconos de arrastrar y soltar.
Los últimos cobots CRX complementan las líneas existentes de cobots CR y CRX de FANUC, que ahora suman un total de 11 variantes de modelos capaces de manejar productos de 4 a 35 kg.
Preparación de pedidos, traslado de contenedores y estanterías: los visitantes, mediante una tableta TP, seleccionarán entre una variedad de artículos de consumo para preparar los pedidos. Uno de los dos cobots CRX-10iA, equipado con un sensor de visión iRVision® 3DV/200 montado en su brazo, escanea códigos QR en una estantería y en los artículos para confirmar que se seleccionan los productos correctos y se transfieren a un contenedor sobre una mesa.
A continuación, un cobot CRX-20iA/L también utiliza un sensor de visión iRVision 3DV/200 para localizar un contenedor lleno y colocarlo en un robot móvil autónomo (AMR) LOCUS. Luego, el cobot busca un contenedor vacío en el AMR y lo coloca sobre la mesa.
El AMR se desplaza desde el área de preparación de pedidos hasta el lado de las estanterías, donde el CRX-20iA/L toma una caja vacía y la coloca en el AMR, y luego coloca la caja llena sobre una mesa.
Finalmente, un segundo CRX-10iA con un sensor de visión fijo iRVision 3DV/600 localiza y toma productos del contenedor lleno, escanea cada uno según su etiqueta RFID y lo vuelve a colocar en el estante correcto.
El CRX-20iA/L puede recoger artículos de consumo de diversos tamaños y formas que pesen hasta 20 kg. La demostración destaca su amplio rango de movimiento y su capacidad para manejar contenedores pequeños o grandes, lo que libera a los trabajadores de tareas físicamente exigentes y repetitivas.
“El uso de cobots y AMR para el cumplimiento de pedidos ayuda a los clientes a aumentar la productividad, reducir los costos operativos y mejorar la escalabilidad”, agregó Cantrell.
Paletización: un robot CRX-25iA, con una carga útil de 25 kg y un alcance de 1,889 mm, demostrará la paletización de cajas. Guiado por un sensor iRVision 3DV/200 montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta alcanzar una altura de casi 7’. Además, el CRX-25iA se montará en un carrito móvil para mostrar su flexibilidad. El robot se puede reposicionar fácilmente a mano y utiliza visión artificial para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y seguir trabajando con precisión.
Empaque: un CRX-10iA realizará una demostración de empaque de productos de salud y belleza. Los asistentes podrán probar la guía manual intuitiva del cobot y la programación fácil de usar a través de la tableta TP.
Inducción y separación guiada por visión a alta velocidad
Un robot FANUC M-10iD/12 equipado con un sensor iRVision 3DV/1600 identifica y recoge paquetes aleatorios que bajan por una rampa hacia una cinta transportadora y coloca cada artículo en una cinta de salida. Las recogidas dobles son identificadas por un sensor iRVision 3DV/600, y el robot devuelve los paquetes duplicados a la cinta de recogida. Una vez que un solo paquete se encuentra en la cinta transportadora de salida, se vuelve a introducir en el ciclo y este se repite. Esta célula demuestra cómo la automatización puede introducir y separar productos de manera eficaz para su clasificación posterior.
Robot FANUC LR-10iA/10: Selección individual guiada por visión
Un robot FANUC LR-10iA/10, guiado por varios sensores de visión 3DV/400 montados sobre la celda de trabajo, seleccionará diversas combinaciones de productos de cuatro contenedores separados para demostrar el cumplimiento de un pedido. Cuando se completa el contenedor del pedido, este se desplaza al lado opuesto de la celda, donde un robot LR Mate 200iD recoge y coloca cada artículo de nuevo en la cinta transportadora, clasificándolos por color para reabastecer los contenedores de selección.
Paletizado y despaletizado con el FANUC M-410iC/110
El robot M-410iC/110, equipado con el software PalletTool Turbo de FANUC, recogerá cajas de dos cintas transportadoras y paletizará una carga unitaria de capa mixta; luego, utilizará HandlingTool para despaletizar el producto del palé y devolverlo a las dos cintas transportadoras. Las cargas unitarias se crearon con el software de simulación PalletPRO de FANUC y luego se descargaron directamente al robot a través de Ethernet.
«Nuestros productos de software simplifican la configuración de los sistemas de paletización y despaletización de capas mixtas», afirmó Cantrell. «El software de simulación PalletPRO se puede utilizar para crear, depurar y probar completamente una aplicación de paletización fuera de línea. PalletTool Turbo se encarga tanto del movimiento del robot como de la generación del patrón de apilamiento».
Las últimas soluciones de automatización industrial de FANUC
- PC industriales para todas las necesidades: FANUC ofrece PC industriales que proporcionan una potente plataforma para desarrollos personalizados en una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles en varios tamaños y opciones diferentes, los PC industriales de FANUC son rápidos, seguros y fáciles de usar.
- El adaptador de servo digital de FANUC, modelo B, es un dispositivo de control de movimiento que permite la integración de un sistema de servo de FANUC con un control de terceros ya existente.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.