FANUC presenta su robot colaborativo de soldadura por arco en FABTECH 2019.
ROCHESTER HILLS, MI – (5 de noviembre de 2019) – FANUC America, proveedor líder de robótica, CNCs, ROBOMACHINEs y soluciones de IIoT industrial, demostrará su nueva línea de robots colaborativos de soldadura por arco durante FABTECH 2019 en Chicago, stand #B‑27033.
Robots colaborativos de soldadura por arco
Los nuevos robots colaborativos de soldadura por arco de FANUC ofrecen el mismo alto nivel de desempeño por el que son reconocidos los robots FANUC ARC Mate, incluyendo tecnología de renombre mundial y confiabilidad comprobada. Un sensor integrado permite que el cobot de soldadura trabaje de forma segura junto a las personas, sin necesidad de protecciones costosas.
Fáciles de usar, incluso para usuarios que nunca han trabajado con robots, los cobots de soldadura por arco de FANUC están equipados con el software de aplicación ArcTool. La interfaz de programación intuitiva de ArcTool admite aplicaciones simples y complejas, e incorpora funciones avanzadas de FANUC como Weaving, iRVision, Seam Tracking, Thru‑Arm Seam Tracking (TAST) y Multi‑pass.
Ambos nuevos cobots de soldadura de FANUC ofrecen seis ejes de movimiento, proporcionando máxima flexibilidad. El CR‑15iA para ARCO cuenta con una capacidad de carga de 15 kg y un alcance de 1,441 mm, mientras que el CR‑7iA/L para ARCO ofrece una capacidad de 7 kg y un alcance de 911 mm. La combinación de altas capacidades de carga y un amplio rango de movimiento incrementa la flexibilidad del sistema, permitiendo procesar una amplia variedad de piezas.
Manufactura Aditiva por Soldadura de Alambre (Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM)
La familia de robots de soldadura por arco de FANUC es compatible con aplicaciones avanzadas como la manufactura aditiva por soldadura de alambre (WAAM). Durante FABTECH, el nuevo cobot FANUC CR‑15iA para ARCO, equipado con la fuente de poder robótica Lincoln POWER WAVE® R450, realizará soldadura en vivo para construir un componente de turbina a reacción aeroespacial. En la producción de la pieza, el robot deposita material capa por capa, de modo que solo se utiliza el material necesario. En comparación con el mecanizado tradicional, la manufactura aditiva puede reducir significativamente los costos de material y el desperdicio. Además, permite realizar cambios de producción o fabricar prototipos de manera ágil, con mínimos tiempos de espera.
Cobots FANUC para ARCO: características y beneficios
- Amplio rango de movimiento, que incrementa la flexibilidad del sistema.
- Instalación y programación sencillas, lo que permite a las empresas responder rápidamente a las demandas de los clientes.
- Construidos con la misma calidad y alto desempeño que la reconocida línea de robots ARC Mate de FANUC.
- Ofrecen a los clientes la capacidad única de trabajar en estrecha colaboración con sus procesos de soldadura.
- Ideales tanto para talleres pequeños como grandes; su diseño compacto y la eliminación de cercas de seguridad ahorran espacio en planta.
- Compatibles con opciones inteligentes de FANUC, incluidas iRVision, Thru‑Arc Seam Tracking y Touch Sensing.
- Ambos cobots para ARC admiten montaje en piso, techo y en ángulo.
- El CR‑15iA dispone de muñeca hueca para una integración fluida del paquete de soldadura (dress‑out), utilidades de terceros y cables de sensores.
- La función de guiado manual (Hand Guidance) de FANUC está disponible en todos los robots colaborativos CR, permitiendo enseñar trayectorias guiando el robot manualmente.
- Detección de parada por contacto con certificación de seguridad y color exterior verde característico.
- Diseñados para cumplir con los requisitos de seguridad de ISO 10218‑1:2011 y RIA/ANSI R15.06‑2012.
- El controlador R‑30iB Plus incorpora un iPendant intuitivo, con mayor resolución de pantalla y más capacidad de procesamiento que versiones anteriores.
Los robots colaborativos de soldadura por arco de FANUC estarán disponibles en diciembre de 2019.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.