IMG 7565

FANUC presentará una amplia gama de soluciones CNC y robóticas en FABTECH.

FANUC presentará sus últimas soluciones de automatización para impulsar el futuro de la fabricación en FABTECH 2021 en Chicago, Illinois.

Published
Reading Time
7 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (2 de septiembre de 2021) – FANUC America, el proveedor líder de máquinas CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus últimas soluciones de automatización para impulsar el futuro de la fabricación en FABTECH 2021 en Chicago, Illinois. Visítenos en el stand n.° B23022 en el pabellón norte y en el stand n.° D45535 en el pabellón de pintura del pabellón este.

Demostraciones de automatización industrial

La división de automatización industrial de FANUC presentará demostraciones de Visual Twin y fabricación aditiva en FABTECH. La demostración de Visual Twin ofrece una nueva y fascinante forma de visualizar la producción de piezas, a la vez que destaca las soluciones de digitalización integral de FANUC para el taller mecánico. Visual Twin de FANUC es una réplica exacta en software de máquinas herramienta CNC reales. Visual Twin mostrará una máquina herramienta virtualizada de 5 ejes mecanizando una pieza, reflejando el comportamiento de la máquina real.

La fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, ha ganado popularidad en la industria manufacturera para la creación de prototipos, herramientas y piezas de producción final. Sus aplicaciones, que incluyen implantes médicos y piezas aeroespaciales, están en auge gracias a las nuevas máquinas herramienta híbridas que combinan la fabricación aditiva con el mecanizado CNC. Esta nueva demostración pone de relieve las capacidades de FANUC en este mercado en auge, al integrar una máquina de 3 ejes equipada con un cabezal de cuatro extrusores en una impresora 3D de plástico. FANUC 30i-B CNC, equipada con el panel i H Pro de 21,5 pulgadas, se utilizará en la máquina para demostrar sus capacidades de segmentación y posprocesamiento personalizadas.

Demostraciones robóticas

Soldadura por arco adaptativa: Un sistema robótico colaborativo demostrará cómo ayudar a los clientes de soldadura a abordar las condiciones de separación. Primero, un operador carga las muestras y establece separaciones variables de 0 a 1,5 mm entre las piezas de trabajo. A continuación, un robot colaborativo CR-15iA utiliza el software Seam Tracking de FANUC con el sensor FUJI-CAM 2.0 de SERVO ROBOT para comunicar las condiciones de separación al robot, que luego realiza la soldadura adaptativa. El proceso adaptativo tiene la capacidad de cambiar la amplitud de oscilación, la frecuencia de oscilación, la velocidad de desplazamiento, la velocidad de alimentación del alambre, el recorte, así como el sesgo posicional en las direcciones X, Y, Z.

La demostración también incluye la fuente de alimentación robótica Lincoln Electric Power Wave® R450 con el módulo avanzado, que utiliza el proceso GMAW Pulse.

Robot colaborativo de soldadura por arco CRX

El robot de soldadura por arco colaborativo CRX de FANUC ofrece el mismo alto nivel de rendimiento que caracteriza a los robots FANUC ARC Mate, incluyendo las últimas tecnologías y una fiabilidad reconocida mundialmente. Los sensores integrados en cada eje permiten que el robot de soldadura CRX trabaje de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones. Además, el CRX puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento, lo que supone una gran ventaja para las empresas que buscan reducir costes y aumentar la productividad.

El CRX es extremadamente fácil de usar, incluso para quienes nunca han utilizado un robot. La programación interactiva permite a los operadores enseñar a soldar juntas mediante guía manual o una nueva interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar. El cobot de soldadura CRX es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, como iRVision, Control de Ángulo de Antorcha (Torch Angle), Detección Táctil (Touch Sensing) y Seguimiento de Costura a Través del Arco (TAST). El CRX se muestra con la fuente de alimentación robótica Power Wave® R450 de Lincoln Electric y la nueva antorcha inteligente de Lincoln Electric. La demostración del cobot de soldadura CRX de FANUC permitirá a los visitantes probar su fácil manejo manual y sus funciones de programación mediante su tableta.

Además, el Fab-Pack® Cobot Guru™ de Lincoln Electric, que incorpora el CRX de FANUC, ofrecerá a los asistentes una experiencia práctica con esta nueva solución de soldadura robótica colaborativa.

El sistema de soldadura robótica Fab-Pak Cobot Guru incluye programación simplificada con el nuevo panel de programación CRX basado en tableta, y la posibilidad de programar la soldadura manualmente en la antorcha. Diseñado para el entorno industrial, el sistema Fab-Pak Cobot Guru es compatible con todos los programas de soldadura de Lincoln Electric para ayudar a los clientes a maximizar la productividad.

Pintura

FANUC America diseña y fabrica sus robots de pintura en su sede central de Rochester Hills, Michigan, desde hace casi 40 años. El FANUC P-40iA es el modelo más reciente de la serie de robots de pintura. Ideal para diversas aplicaciones de pintura y recubrimiento, el P-40iA de seis ejes ofrece la misma fiabilidad y tecnología probada que todos los productos FANUC.

En Fabtech, el robot de pintura P-40iA, equipado con el controlador R-30iB Plus Mate, realizará una demostración de pintura de piezas metálicas mediante movimientos coordinados para alcanzar todas las superficies. Los visitantes también tendrán la oportunidad de probar la nueva función de programación de guía manual "Easy Teach".

Además de ser fácil de usar, el robot P-40iA es extremadamente flexible para adaptarse a lotes pequeños, nuevos estilos y otras modificaciones, brindando a los clientes una solución asequible y versátil. Delgado y ligero, el robot P-40iA ofrece diversas posiciones de montaje, lo que resulta útil para empresas con espacios de trabajo reducidos.

Soldadura por puntos

El robot de soldadura por puntos R-2000iD/210FH es el modelo más reciente de una amplia gama de robots industriales que ofrecen diversas capacidades de carga y alcance. Su diseño compacto, con un brazo hueco para una mejor gestión del cableado, minimiza las interferencias con los equipos del sistema y permite que el robot opere en espacios reducidos. Con una capacidad de carga de 210 kg y un alcance de 2605 mm, el R-2000iD/210FH es ideal para aplicaciones de soldadura por puntos y manipulación de materiales.

En la feria, el robot R-2000iD/210FH, equipado con el sistema de control de pistola servo FANUC integrado y un brazo hueco para la preparación de la soldadura por puntos, realizará simulaciones de soldadura por puntos dentro y alrededor de la cabina de un camión. El robot utilizará el software de control de velocidad y posición Dual Check Safety (DCS) para limitar su área de trabajo dentro del espacio reducido. También se presentará el controlador R-30iB Plus de FANUC, con un panel de control intuitivo iPendant para una configuración y operación sencillas.

FANUC participará en dos sesiones tecnológicas, entre ellas:

F34: Ecosistemas láser para corte láser de fibra y limpieza de superficies, el martes 14 de septiembre, de 8:00 a 9:30 a. m. Michael Sharpe, director de desarrollo comercial de láser, presentará: Ecosistema láser: dinámica a través del control digital total.

F202: Automatización para procesos de metalurgia y acabado, el miércoles 15 de septiembre, de 3:30 a 5:00 p. m. Barton Faylor, director sénior de marketing industrial y programas, presentará: Programación de robots mediante CAD: ¿mito o realidad?


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.