FANUC realiza una demostración en vivo de soldadura con el nuevo robot de soldadura por arco ARC Mate 100iD en IMTS 2016.
FANUC muestra en IMTS 2016 el robot ARC Mate 100iD con soldadura en vivo, destacando precisión, velocidad y flexibilidad en automatización.
- Published
- Reading Time
- 5 min
ROCHESTER HILLS, MI – (12 de septiembre de 2016) FANUC America Corporation presentará el nuevo robot de soldadura por arco ARC Mate 100iD y el robot de manipulación de materiales de sobremesa LR Mate 200iD/7L en una aplicación de soldadura en vivo en IMTS 2016, stand #S-8919.
En la feria, dos robots ARC Mate 100iD simularán la soldadura de largueros de bastidor. En primer lugar, un FANUC LR Mate 200iD/7L cargará las muestras de soldadura en la estación de trabajo para su soldadura. A continuación, los nuevos robots ARC Mate 100iD equipados con detectores láser de costuras realizarán una detección de costuras en tiempo real antes de soldar las piezas. Las piezas soldadas se desecharán y el ciclo se repetirá. El sistema destaca la flexibilidad de los robots para realizar múltiples operaciones, ofreciendo una fácil configuración y conectividad con el Servo Robot y los sensores Meta Laser.
Robots FANUC ARC Mate 100iD
El nuevo robot de soldadura ARC Mate 100iD es el primer modelo de la próxima generación de robots ARC Mate. Calificado como el mejor de su clase en cuanto a velocidad y precisión, el ARC Mate 100iD ofrece una mayor productividad y precisión en comparación con su predecesor gracias a su mayor rigidez. Con una carga útil de 12 kg, la mejor de su clase, maneja fácilmente las últimas antorchas de soldadura servo, además de sensores o periféricos adicionales, lo que aumenta la flexibilidad y la productividad.
El nuevo robot ARC Mate 100iD ofrece un diseño "estilizado" y ligero que cuenta con un cableado interno y un brazo robótico J2 curvado, lo que minimiza la interferencia con las piezas de trabajo y los accesorios y permite una mayor productividad en el área de trabajo. El nuevo robot también cuenta con un mayor alcance y recorrido, incluso en la zona de giro hacia atrás, lo que facilita a los clientes la aplicación del robot y maximiza su espacio de trabajo disponible, incluyendo piezas o herramientas de mayor tamaño.
Características y ventajas del ARC Mate 100iD
- Su amplio rango de movimiento aumenta la flexibilidad del sistema.
- Su brazo muy rígido elimina las vibraciones del movimiento, incluso a altas velocidades.
- Compatible con las opciones inteligentes de FANUC, entre las que se incluyen: iRVision, Servo Posicionadores e iRTorchMate.
- La mejor carga útil, velocidad y precisión de su clase.
- Su superficie lisa minimiza la acumulación de salpicaduras, lo que reduce el mantenimiento.
- El sistema de gestión de cables y mangueras de soldadura totalmente integrado simplifica y agiliza la integración, y mejora la vida útil de los cables, lo que aumenta la fiabilidad.
- El brazo hueco de gran tamaño permite una integración perfecta de los accesorios del paquete de soldadura, las utilidades de terceros y los cables de los sensores.
- La instalación mejorada del alimentador de alambre permite una celda de soldadura más compacta y de menor tamaño.
Robots FANUC LR Mate 200iD
La familia de robots LR Mate 200iD es una solución versátil para una amplia gama de operaciones de manufactura que requieren acceso a espacios reducidos. Un brazo muy delgado, aproximadamente del mismo tamaño que un brazo humano, y una opción de salida de cable inferior minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos. Los robots LR Mate 200iD ofrecen el mejor espacio de trabajo de su clase tanto para instalaciones en posición vertical como invertida. Los robots LR Mate 200iD también están disponibles con variantes de cuarto limpio ISO Clase 4 y de grado alimentario para aplicaciones de manipulación de alimentos y envasado sanitario.
Características y ventajas del LR Mate 200iD
- El brazo delgado y el tamaño compacto minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos en espacios reducidos.
- Disponible en tres variantes: brazo estándar, corto y largo.
- Capacidad de carga de la muñeca de cuatro a siete kg con articulación de seis ejes.
- El mejor espacio de trabajo (work envelope) de su clase simplifica el diseño del sistema.
- Las velocidades más rápidas de los ejes de las articulaciones maximizan el rendimiento del sistema.
- Alimentación, señal y aire integrados de 24 VCC para facilitar la conexión de la herramienta del extremo del brazo.
- Opción de cable integrado a través del brazo para iRVision, detección de fuerza, Ethernet y ejes auxiliares.
- Montaje flexible (vertical, invertido, en ángulo).
- La alta rigidez y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave incluso a altas velocidades.
- Fácil integración en máquinas.
- Cuenta con la unidad mecánica más ligera de su clase.
- La clasificación IP67 permite su funcionamiento en entornos industriales con polvo y neblina de aceite.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.