Presentamos el robot SCARA FANUC SR-12iA/C para uso alimentario: revolucionando la manipulación de alimentos y la automatización de salas blancas.
FANUC America ha presentado el nuevo robot SCARA SR-12iA/C para uso alimentario, una solución innovadora diseñada específicamente para aplicaciones de procesamiento de alimentos, envasado y salas blancas.
- Published
- Reading Time
- 3 min
Rochester Hills, Míchigan – (7 de junio de 2024) – FANUC America, líder mundial en robótica y automatización, ha presentado el nuevo robot SCARA SR-12iA/C para uso alimentario, una solución innovadora diseñada específicamente para aplicaciones de procesamiento de alimentos, envasado y salas blancas.
Además de su funcionamiento ultrarrápido, el nuevo robot SCARA SR-12iA/C para uso alimentario ofrece una carga útil de 12 kg, un tamaño reducido, una construcción robusta, resistencia a la corrosión, facilidad de limpieza y cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria, lo que lo convierte en una solución fiable y eficiente para las empresas alimentarias.
"El robot SCARA SR-12iA/C para uso alimentario representa un gran avance en la automatización alimentaria", afirma Kwan Shim, ingeniero del segmento de industrias generales y automoción de FANUC America. "Su velocidad, fiabilidad y cumplimiento normativo lo convierten en un activo esencial para las empresas alimentarias".
El robot SCARA SR-12iA/C para uso alimentario: eficiencia y seguridad
- Construcción robusta: fabricado para soportar las exigencias de los entornos de producción alimentaria, el SR-12iA/C garantiza un rendimiento fiable incluso en aplicaciones de alto rendimiento.
- Resistencia a la corrosión: el recubrimiento de pintura epoxi blanca del robot proporciona longevidad, lo que lo hace ideal para entornos húmedos o corrosivos.
- Facilidad de limpieza: el diseño del SR-12iA/C facilita la limpieza, minimiza el tiempo de inactividad y maximiza la productividad.
- Lubricante de grado alimentario NSF H1: todos los ejes están lubricados con lubricante de grado alimentario NSF H1, lo que garantiza la seguridad alimentaria sin comprometer la eficiencia.
- Clasificación IP65: resistente al polvo y al agua, el SR-12iA/C está preparado para las condiciones más duras.
- Seguridad mejorada: el husillo del eje Z está protegido por fuelles, lo que evita que los contaminantes afecten a los componentes críticos.
- Tamaño reducido, gran impacto: a pesar de sus robustas capacidades, el SR-12iA/C mantiene un tamaño compacto, integrándose perfectamente en las líneas de manipulación y envasado de alimentos.
Aplicaciones
- Manipulación de alimentos: desde la clasificación y el envasado hasta el montaje, el SR-12iA/C agiliza las tareas de procesamiento de alimentos.
- Operaciones en salas blancas: la precisión y la fiabilidad son fundamentales en entornos controlados, y el SR-12iA/C ofrece ambas cosas.
Disponibilidad
El robot SCARA de grado alimentario SR-12iA/C está disponible para su implementación inmediata. Para consultas, demostraciones y precios, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Serie de robots SCARA de FANUC
La completa serie de robots SCARA de cuatro ejes de FANUC satisface una amplia gama de necesidades industriales. Diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones, los robots SCARA de FANUC son ideales para el ensamblaje, la recogida y colocación, la inspección y el envasado.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.