Cargando...
Hardware

Adaptador de servo digital

El adaptador de servo digital FANUC, modelo B, es un dispositivo de control de movimiento que permite la integración de un sistema de servo FANUC con un control de terceros ya existente. Dado que el adaptador de servo digital, modelo B, no incorpora un CNC, se requiere un control basado en PC o en PLC para proporcionar los comandos. El adaptador de servo digital modelo B toma un controlador de movimiento existente, o algo que sea más adecuado para un PC o un PLC, y le permite utilizar servomotores y amplificadores FANUC. ¡Aproveche el alto rendimiento y la fiabilidad de la tecnología de servo de FANUC con el adaptador de servo digital modelo B!

Adaptador de servo digital Modelo B

¡Aproveche la amplia gama de servomotores fiables y de alto rendimiento de FANUC con el adaptador de servo digital modelo B de FANUC!

Adaptador de servo digital FANUC Modelo B

Esta demostración muestra el FANUC DSA Modelo B, que permite el movimiento multieje controlado por PLC con servos FANUC que accionan sistemas de pórtico a través de EtherCAT.

Adaptador de servo digital - MODELO B - Características y ventajas

Más opciones

Aproveche la amplia gama de servomotores de FANUC.

Facilidad de uso

Estandarice las aplicaciones generales de motores en los servosistemas de FANUC.

Opciones de protocolo flexibles

Funciona con comandos analógicos, HSSB, EtherCAT y POWERLINK.

Mayor flexibilidad

Acceda a las numerosas configuraciones de variadores síncronos y multiamplificadores.

Operaciones mejoradas

Disponga de una plataforma común que facilite el mantenimiento y la gestión de piezas.

El adaptador de servo digital MODELO B es perfecto para muchas aplicaciones, tales como:

  • Máquinas de moldeo por inyección
  • Prensas de estampado
  • Automatización de precisión
  • Conversión de sistemas de servo hidráulicos a eléctricos
  • ... ¡Y mucho más!