Cargando...
Hardware

AMR

La fabricación moderna exige una automatización que vaya más allá de las células de trabajo individuales. Al combinar los brazos robóticos precisos y eficientes de FANUC con la solución de manejo de materiales autónoma, dinámica y segura OTTO de Rockwell Automation, los fabricantes pueden optimizar la productividad. Juntas, estas tecnologías conectan las operaciones en toda la planta de producción, un flujo de trabajo a la vez.

Flujo de trabajo de FANUC y OTTO AMR en la cinta transportadora

Transforme sus flujos de trabajo

Sub assembly to main line

Subconjunto a la línea principal

Los brazos robóticos de FANUC cargan los bastidores, que son recogidos y transportados de forma autónoma por los AMR de OTTO hasta la línea principal. Este flujo de trabajo maximiza el tiempo de actividad y garantiza entregas consistentes.

Palletizer to stretch wrapper to outbound staging

Del paletizador a la envolvedora con film estirable y a la zona de preparación de salida

Después de que el brazo robótico FANUC carga un palé, los AMR OTTO lo transportan de forma autónoma a la envolvedora con film estirable y, a continuación, a la zona de preparación de salida. Esto crea un flujo automatizado continuo entre los procesos y reduce la manipulación manual de materiales.

Wip transport

Transporte de trabajo en curso

Los brazos robóticos de FANUC realizan tareas en las estaciones de proceso, mientras que los AMR de OTTO mueven los materiales en proceso entre ellas. Esto mantiene los materiales en movimiento según lo programado y estabiliza el rendimiento.

Integraciones fluidas en toda la planta

Los brazos robóticos de FANUC y los AMR OTTO se coordinan a través de FactoryTalk Optix, un middleware diseñado específicamente que sincroniza dinámicamente el movimiento autónomo de materiales con la demanda de producción, de modo que sus sistemas funcionan juntos de manera eficiente sin intervención manual.

  • Integración perfecta con los sistemas MES y ERP existentes
  • Transferencia continua de tareas de robot a AMR para un flujo autónomo de materiales
  • Gestión de flotas y control de tráfico en tiempo real en toda la planta
  • Un panel de control de misiones unificado ofrece una visión completa de todos los sistemas
  • Configuración y actualizaciones intuitivas del flujo de trabajo sin necesidad de código
  • Implementación flexible sin cintas transportadoras fijas, lo que permite diseños de planta ágiles

AMT y FANUC Workflow

Manipuladores móviles: la precisión de FANUC combinada con la flexibilidad de OTTO

Crx 10ia l amr order fulfillment

Manipuladores móviles para una automatización flexible

Los robots FANUC se pueden integrar fácilmente con los AMR de OTTO para crear manipuladores móviles. Estos sistemas pueden automatizar muchas de las tareas actuales que requieren que los operadores trabajen en diferentes ubicaciones. Los manipuladores móviles combinan la destreza de un brazo robótico FANUC con la flexibilidad de un AMR de OTTO. Desde el kitting y la manipulación de materiales hasta la inspección e incluso el ensamblaje general, los manipuladores móviles están a la vanguardia de la automatización industrial actual.

Image 6

Desbloquee la automatización de extremo a extremo con los AMR

Combine la precisión robótica de FANUC y la movilidad de los AMR de OTTO para eliminar los traspasos manuales y acelerar todos los flujos de trabajo en su planta de producción.

Videos

See It In Action

Flujo de trabajo de FANUC y OTTO AMR en la cinta transportadora

AMT y FANUC Workflow

CRX AMR Kitting

Cobot AMR

Sistema AMR para el almacenamiento

Skypicker

Gestión de pedidos AMR

AMR para el mantenimiento de máquinas

Robot móvil para el manejo de máquinas

Paletización robótica en almacenes con AMR

Inspección de palas eólicas con AMR

Un robot colaborativo FANUC CRX‑10iA/L montado en un AGV realiza inspecciones autónomas de las palas de los aerogeneradores.

Cumplimiento de pedidos con cobots CRX y AMR

Se selecciona un pedido en un panel de programación de tableta, lo que activa un AMR para que se desplace a una estación de transferencia donde los cobots escanean y cargan contenedores para el cumplimiento del pedido.