Hardware

iPC

Con una amplia gama de tamaños disponibles y la pantalla más delgada de la industria, los iPC de FANUC proporcionan la plataforma perfecta para llevar sus operaciones al siguiente nivel.

Fácil de instalar y mantener, la unidad de control de PC se puede montar de dos formas diferentes para una máxima flexibilidad. Consiga velocidades de procesamiento más rápidas con un procesador mejorado y obtenga una conectividad segura con el sistema operativo Windows 10 IoT.

Los iPC de FANUC vienen con pantallas diseñadas para ofrecer la máxima operatividad en los entornos de fabricación más exigentes. Esta tecnología evita acciones involuntarias causadas por elementos comunes, como el refrigerante, el agua y el polvo. Resistentes al ruido eléctrico y a las interferencias por vibraciones, y operables incluso con guantes, los iPC son perfectos para la fabricación.

iPC

Faster and Secure Operations with FANUC iPC

Equipped with Intel 6th generation core processor

Large capacity memory with ECC function with up to 32GB

4 Ethernet Ports

Secure OS with Windows10 IoT

Expanded capacity of SSD with 1 slot and up to 240GB

Pantallas táctiles para entornos de fabricación exigentes

  • Evita el funcionamiento accidental causado por refrigerante, agua y polvo
  • Inmunes a las interferencias de ruido eléctrico
  • Se pueden manejar con guantes
Ipc mounting options9c6001a7e6f74b99a6f413ff72305df8

Montaje flexible

Las PC industriales de FANUC cuentan con dos configuraciones de montaje (tipo libro y tipo panel) para adaptarse fácilmente a su caso de uso específico.

Wide Variety of Display Options

FANUC iPC has a wide variety of display options to suit your needs.

Downloads

Download for More Information