Oscilación de aprendizaje del servo

La oscilación con aprendizaje servo utiliza la oscilación controlada de la herramienta para romper las virutas, mejorar la eliminación de residuos, reducir el tiempo de inactividad y permitir un mecanizado continuo y eficiente.

Oscilación de aprendizaje servo de FANUC

Tritura automáticamente las virutas para una eliminación más fácil y segura

El material eliminado de una pieza de trabajo durante aplicaciones de torneado o fresado/taladrado puede dar lugar a virutas largas y fibrosas que pueden enredarse. Aquí hay un video que muestra cómo se ve el corte sin la oscilación de aprendizaje servo:

Oscilación de aprendizaje del servo desactivada

Durante el corte sin la oscilación de aprendizaje servo se forman virutas largas y filamentosas, lo que provoca enredos, mala calidad de las piezas, costos adicionales de equipo y posibles tiempos de inactividad.

La compra de equipos para triturar y transportar estas virutas puede añadir costos adicionales y complicaciones al proceso de mecanizado. Peor aún, una gestión ineficaz de la eliminación de virutas puede provocar fallas en la máquina y una disminución de la calidad de las piezas, lo que se suma al tiempo de inactividad y a los retrasos en la producción.

Cnc oscillation tangled

La tecnología Servo Learning Oscillation de FANUC tritura las virutas mediante corte oscilante

Video de la oscilación con aprendizaje servo Oscilación activada

La oscilación de aprendizaje del servo hace oscilar automáticamente la herramienta para triturar las virutas, mejorar la calidad del corte, reducir el mantenimiento y evitar tiempos de inactividad.

Ventajas de la oscilación de aprendizaje servo

  • La mejora en la eliminación de virutas protege al personal de las virutas afiladas y les permite enfocarse en tareas de mayor valor
  • Las virutas se trituran automáticamente para una producción continua y de gran volumen
  • La mejora en la eliminación de virutas ayuda a liberar al personal de mantenimiento
  • Un corte más limpio produce piezas de mejor calidad
  • Las virutas trituradas ayudan a proteger la máquina de paradas inesperadas
  • No se necesita equipo adicional para la eliminación de virutas
  • Fácil de configurar mediante código G personalizado