Cargando...
Hardware

Panel iH Pro PC industrial

El PANEL iH Pro de FANUC es un PC industrial de panel que se puede utilizar con los CNC de la serie 30i-B o B-Plus de FANUC y/o el 0iF Plus (Tipo 0) con el iHMI.

PC industrial Panel iH Pro - Características principales

Facilidad de uso

La pantalla LCD está disponible en varios tamaños, incluyendo para la pantalla 4:3, 10,4”, 15” y 19”, y para la pantalla 16:9, 21,5” (la de 21,5” admite tanto la orientación vertical como la horizontal).

Mayor potencia de procesamiento

La tecnología más reciente, compatible con procesadores Xeon/Celeron de sexta generación, permite ejecutar más software simultáneamente.

Más memoria

La memoria principal tiene hasta 32 GB disponibles con ECC.

Mayor capacidad de almacenamiento

Hasta dos SSD M.2 de hasta 240 GB cada uno; se ofrece como opción un disco duro de 500 GB.

Salida de video mejorada

El puerto DisplayPort viene de serie, con una salida DVI opcional y sin necesidad de cables especiales para ninguna de las dos salidas.

Mayor flexibilidad

El sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise abre las puertas a un gran número de aplicaciones comerciales y permite el desarrollo de aplicaciones de software personalizadas.

Sistema operativo seguro

Bloqueo sencillo de Windows 10 IoT Enterprise para evitar modificaciones.

Reducción de piezas

La pantalla de 21,5 pulgadas, junto con FANUC Picture, puede contribuir a eliminar el teclado físico y/o el panel del operador.

Otras especificaciones

Se ha eliminado la ranura para tarjetas PCMCIA, el puerto HSSB es opcional (requerido para el software iHMI) y se incluyen de serie 4 puertos Ethernet.

Aplicaciones especiales

Dos ranuras de expansión permiten integrar hardware personalizado para aplicaciones especiales.