Mejora en la calidad de la soldadura
El posicionamiento preciso de las piezas mediante servomotores garantiza trayectorias de soldadura repetibles.
Los servoposicionadores de FANUC ofrecen un posicionamiento preciso y repetible de las piezas para la soldadura robotizada y la fabricación automatizada. Disponibles en configuraciones de 1 y 2 ejes con capacidades de carga útil de 300 a 9,000 kg, ayudan a mejorar la calidad de la soldadura, los tiempos de ciclo y la flexibilidad de producción.
| Modelo | Carga útil máxima (kg) | Rango de movimiento (°) | Masa (kg) | Ejes |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (tipo hueco) | 300 | 740° (±370°) | 82 | 1 |
| 500 kg (tipo hueco) | 500 | 740° (±370°) | 85 | 1 |
| 1 500 kg (tipo hueco) | 1 500 | 740° (±370°) | 280 | 1 |
| 2 000 kg (tipo compacto) | 2 000 | 740° (±370°) | 120 | 1 |
| 5 000 kg | 5 000 | 370° (±185°) | 354 | 1 |
| 9 000 kg | 9 000 | 370° (±185°) | 765 | 1 |
| 500 kg, 2 ejes | 500 | J1: 270° (±135°) J2: 480° (±240°) | 295 | 2 |
Los servoposicionadores de FANUC permiten movimientos precisos y coordinados para mejorar la consistencia, la productividad y la flexibilidad de la soldadura en una amplia gama de aplicaciones de soldadura robótica.
El posicionamiento preciso de las piezas mediante servomotores garantiza trayectorias de soldadura repetibles.
Reducir el movimiento del robot y mejorar los tiempos de ciclo.
Los modelos de 500 kg a 9000 kg son aptos tanto para piezas pequeñas como para estructuras de gran tamaño.
Se puede instalar en el piso, la pared, el techo y en superficies inclinadas, según el modelo.
Utiliza la misma tecnología de servomotores de probada eficacia que se encuentra en los robots FANUC.
¿No estás seguro de qué servoposicionador se adapta a tus necesidades de soldadura? Nuestros especialistas en automatización pueden ayudarte a evaluar tu aplicación.
Hay disponible una variedad de opciones de hardware para satisfacer los requisitos de manejo de piezas, conectividad, tendido de cables, protección de componentes y montaje de accesorios.
Permite la circulación ininterrumpida de la señal y el aire a través de la placa frontal del posicionador.
Permite una rotación sin interrupciones para una conexión a tierra de soldadura.
Ofrece soporte adicional para piezas más largas en una configuración de cabezal fijo y contrapunto.
Conectividad y mantenimiento simplificados; protección adicional para los servomotores.
Organización y tendido de cables por parte del usuario en los posicionadores de un eje de 5000 kg y 9000 kg.
Protección adicional para los componentes del servo.
Capacidades ampliadas de montaje de accesorios en el posicionador de un eje de 9 000 kg.
Los servoposicionadores de FANUC son compatibles con controladores y opciones de software para aplicaciones de movimiento coordinado, control de movimientos múltiples y giro continuo.
Encuentra respuestas a preguntas frecuentes sobre los servoposicionadores de FANUC, incluyendo las configuraciones disponibles, las capacidades de carga útil, la integración y las opciones de hardware.
Un posicionador de soldadura servoaccionado manipula y posiciona una pieza de trabajo durante la soldadura robotizada y otros procesos automatizados. Los posicionadores servoaccionados de FANUC utilizan los mismos servomotores que se encuentran en los robots de FANUC para garantizar un movimiento preciso y confiable de la pieza de trabajo.
El término «posicionador de soldadura» se refiere al uso del posicionador en una aplicación de soldadura, mientras que los productos de FANUC se denominan «servoposicionadores» porque utilizan servomotores para la manipulación controlada de la pieza de trabajo. Los servoposicionadores de FANUC son especialmente adecuados para aplicaciones de soldadura por arco que requieren movimientos precisos y de alta velocidad.
Un posicionador de 1 eje controla el movimiento de la pieza de trabajo alrededor de un eje, mientras que un posicionador de 2 ejes permite el movimiento alrededor de dos ejes, lo que brinda grados de libertad adicionales. FANUC ofrece modelos de 1 eje con capacidades de carga útil de 500 a 9,000 kg y un modelo de 2 ejes con una capacidad de carga útil de 500 kg.
Los servoposicionadores FANUC están disponibles con capacidades de carga útil de 500, 1,500, 2,000, 5,000 y 9,000 kg para los modelos de 1 eje. También hay disponible un servoposicionador de 2 ejes con una capacidad de 500 kg.
Sí. Los posicionadores servo de FANUC funcionan con la misma tecnología de servomotores que se utiliza en los robots de FANUC. El software disponible incluye las opciones de movimiento coordinado, movimiento múltiple y giro continuo, según la aplicación.
Sí. Hay opciones de giro continuo disponibles para los servoposicionadores FANUC, aunque las opciones específicas de cable varían según el modelo. En el caso del posicionador de 2 ejes, el giro continuo está disponible para el eje J2. Las aplicaciones que utilizan una señal de giro continuo o un cable de tierra requieren la opción de software «Giro continuo».
Dependiendo del modelo, el hardware disponible puede incluir opciones como abrazadera, cubierta del motor, conector HARTING, cable de señal de giro continuo, cable de tierra de giro continuo, brida y unidades de seguimiento. Las unidades de seguimiento brindan soporte adicional para piezas más largas en posicionadores compatibles de 1 eje.
Los posicionadores servo de 1 eje de FANUC que se mencionan tienen una repetibilidad de ±0,02 mm. El posicionador de 2 ejes de 500 kg tiene una repetibilidad de ±0,05 mm.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave