- Inicio
- Productos
- Accesorios
- Programa de sustitución de paneles
Programa de sustitución de paneles
El Programa de reemplazo de Panel i de FANUC actualiza las PC industriales obsoletas para lograr operaciones más rápidas, confiables y seguras. Los CNC que funcionan con sistemas operativos anteriores a Windows 10 están obsoletos y no reciben las actualizaciones de seguridad más recientes y críticas. La solución lista para usar de FANUC ofrece una potente PC industrial disponible con pantalla LCD táctil o no táctil, unidades de estado sólido y Windows 10 IoT Enterprise.
Características y opciones del Panel i de FANUC
- Disponible en dos tamaños: 10,4” y 15”
- Unidades de estado sólido: para mayor confiabilidad y velocidad
- CPU más rápida: opciones de CPU Core i5-4400E a 2,7 GHz o Celeron 2000E a 2,2 GHz
- Opciones de puertos: 1 puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000) de serie; segundo puerto opcional disponible
- Más memoria: hasta 8 GB de RAM ECC
- Almacenamiento más grande y rápido: SSD de 8, 16, 32, 64 o 128 GB, o HDD SATA de 500 GB
Conectividad
- Más puertos compatibles con USB 2.0/3.0
- 1 USB 2.0 frontal
- 2 USB 2.0 traseros
- 2 USB 3.0 traseros
- 1 ranura PCI
- El teclado completo FA se puede utilizar con el Panel i de FANUC
- Los teclados MDI estándar se pueden utilizar con el Panel i de FANUC
- Conexión HSSB
Download for More Information
-
Folleto del programa de sustitución de paneles
Explora las características y beneficios clave