Cargando...
Hardware

Programa de sustitución de paneles

El Programa de reemplazo de Panel i de FANUC actualiza las PC industriales obsoletas para lograr operaciones más rápidas, confiables y seguras. Los CNC que funcionan con sistemas operativos anteriores a Windows 10 están obsoletos y no reciben las actualizaciones de seguridad más recientes y críticas. La solución lista para usar de FANUC ofrece una potente PC industrial disponible con pantalla LCD táctil o no táctil, unidades de estado sólido y Windows 10 IoT Enterprise.

Características y opciones del Panel i de FANUC

  • Disponible en dos tamaños: 10,4” y 15”
  • Unidades de estado sólido: para mayor confiabilidad y velocidad
  • CPU más rápida: opciones de CPU Core i5-4400E a 2,7 GHz o Celeron 2000E a 2,2 GHz
  • Opciones de puertos: 1 puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000) de serie; segundo puerto opcional disponible
  • Más memoria: hasta 8 GB de RAM ECC
  • Almacenamiento más grande y rápido: SSD de 8, 16, 32, 64 o 128 GB, o HDD SATA de 500 GB

Conectividad

  • Más puertos compatibles con USB 2.0/3.0
  • 1 USB 2.0 frontal
  • 2 USB 2.0 traseros
  • 2 USB 3.0 traseros
  • 1 ranura PCI
  • El teclado completo FA se puede utilizar con el Panel i de FANUC
  • Los teclados MDI estándar se pueden utilizar con el Panel i de FANUC
  • Conexión HSSB
Downloads

Download for More Information