ROBODRILL

α D14LiMB5 ADV PLUS Y500

Axis Travel (X/Y/Z)
700/500/400 mm
Velocidad máxima del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Capacidad de herramientas
14
Tiempo de cambio de herramienta
0.7 s

La FANUC ROBODRILL D14LiB5 ADV Plus Y500 es una máquina compacta y potente diseñada para talleres que necesitan velocidad, repetibilidad y un tiempo de actividad confiable día tras día. Diseñada para destacar en la producción de alta variedad y alto rendimiento, ofrece acabados nítidos y una calidad constante en los orificios en aplicaciones de taladrado, roscado y fresado de precisión, al tiempo que mantiene cambios rápidos y un flujo de trabajo eficiente. La configuración ADV Plus añade la capacidad avanzada y la conectividad que exigen los entornos de mecanizado modernos, lo que permite un control de procesos más inteligente, una supervisión optimizada y una fácil integración en células automatizadas. Con la configuración Y500, que ofrece un rango de trabajo ampliado para piezas y accesorios de mayor tamaño, este ROBODRILL es la solución ideal cuando se busca la máxima productividad en un espacio reducido, respaldada por la confiabilidad y el soporte que hacen de FANUC una marca de confianza en el taller.

Especificaciones

Detalles tecnicos

Detalles tecnicos esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al maximo tus productos FANUC.
Axis Travel (X/Y/Z)
700/500/400 mm
Tamaño de mesa X
850 mm
Tamaño de mesa Y
500 mm
Carga máxima de la mesa
400 kg
Masa de la máquina
2450 kg
Longitud máxima de herramienta
250 mm
Diámetro máximo de herramienta
80 mm
Masa máxima de herramienta
4 kg
Masa total
30 kg
Número de herramientas
14
Avance de corte programable máximo
30000 mm/min
Tiempo de cambio de herramienta
0.7 s
Air Pressure
72 psi / 0.5 MPa
Velocidad del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Portaherramientas
BBT30
Avance rápido eje X
54 m/min
Avance rápido eje Y
54 m/min
Avance rápido eje Z
60 m/min
Precisión de posicionamiento del eje
< 0.006. mm
Repetibilidad de posicionamiento del eje
<0.004. mm
Descargas

Descargar para mas informacion

Accede a especificaciones tecnicas esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos a traves de documentos descargables, apoyando tu proceso de decision y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Controladores compatibles

Accesorios

Accesorios disponibles

DDR H Si B

DDR-HSiB

Descubra la mesa giratoria FANUC DDR-HSiB para torneado de alta velocidad y precisión con ajuste automático y fuerte sujeción.

DDR T

DDR-TiB

FANUC presenta DDR‑TiB para ROBODRILL, con sistema de muñón rígido que mejora precisión de mecanizado y mantiene recorrido del eje X.

DD Ri B

DDRiB

Eje de accionamiento directo sin holgura, que ofrece un indexado rápido, alta rigidez, precisión y una excelente relación calidad-precio.

Aplicaciones

La opcion perfecta para tu aplicacion

5 ejes

Las soluciones de mecanizado CNC de 5 ejes de FANUC son los CNC de 5.º eje más confiables de la industria, e incluyen soluciones para fresadoras CNC de 5 ejes, máquinas CNC de 5 ejes y más.

5axis edit web

Mecanizado complejo

FANUC CNC ofrece una gran variedad de opciones y soluciones para el mecanizado CNC complejo, incluido el mecanizado en 5 ejes.