α D21MiB5ADV Plus
Equipadas con una cama estándar, estas máquinas son las más versátiles, ya que ayudan a aumentar la productividad en una amplia gama de tareas de fresado y taladrado que requieren la máxima precisión, versatilidad y fiabilidad. La sujeción multiparte las hace muy adaptables.
Detalles tecnicos
- Axis Travel (X/Y/Z)
- 500/400/400 mm
- Tamaño de mesa X
- 650 mm
- Tamaño de mesa Y
- 400 mm
- Carga máxima de la mesa
- 400 kg
- Masa de la máquina
- 2250 kg
- Longitud máxima de herramienta
- 250 mm
- Diámetro máximo de herramienta
- 80 mm
- Masa máxima de herramienta
- 4 kg
- Masa total
- 30 kg
- Número de herramientas
- 28
- Avance de corte programable máximo
- 30000 mm/min
- Tiempo de cambio de herramienta
- 0.7 s
- Air Pressure
- 160 | 0.35-0.55 psi
- Velocidad del husillo
- 24000 High Speed min⁻¹
- Portaherramientas
- BBT30
- Avance rápido eje X
- 54 m/min
- Avance rápido eje Y
- 54 m/min
- Avance rápido eje Z
- 54 m/min
- Precisión de posicionamiento del eje
- < 0.006 mm
- Repetibilidad de posicionamiento del eje
- < 0.004 mm
Descargar para mas informacion
-
ROBODRILL a D21MiB5 ADV Plus Ficha Técnica
Explora las características y beneficios clave
-
Folleto de la serie ROBODRILL α-DiB Plus
Explora las características y beneficios clave
Controladores compatibles