ROBOSHOT

ROBOSHOT α-S100iB

Tonnage
1000 kN | 100 tonf
Screw Diameter
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
460 x 410 mm
Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Clamping Mechanism
Mecanismo de doble palanca de 5 puntos
Tonnage
1000 | 100 tonf
Tonnage (Increased)
1250 | 125 tonf
Max/Min Die Height (Double Platen)
450-150 mm
Max/Min Die Height (Double Platen, Increased)
550-150 mm
Max/Min Die Height (Single Platen)
520-220 mm
Max/Min Die Height (Single Platen, Increased)
620-220 mm
Clamping Stroke
350 mm
Locating Ring Diameter
125 mm
Tie Bar Spacing (H × V)
460 x 410 mm
Platen Size (H × V)
660 x 610 mm
Minimum Mould Size (H × V)
265 x 240 mm
Maximum Mould Weight (Double Platen)
440-440 kg
Maximum Mould Weight (Single Platen)
600-440 kg
Ejector Stroke
100 mm
Maximum Ejector Force
25|2,5 tonf
Maximum Ejector Force (Increased)
60|6,0 tonf
Screw Diameter
22, 26, 28, 32, 36, 40 mm
Injection Stroke
75, 95, 95, 128, 144, 144 mm
Max. Injection Volume
29, 50, 58, 103, 147, 181 cm³
Nozzle Touch Force
15|1,5 tonf
Nozzle Touch Force (Increased)
30|3,0 tonf