Serie Collaborative

CRX-10iA/L Food Grade

Carga máxima
10 kg
Alcance
1418 mm
Ejes
6
Peso del robot
40 kg

Nuestro robot colaborativo CRX-10iA/L, apto para uso alimentario, está diseñado para la industria alimentaria y de bebidas. Equipado con grasa apta para uso alimentario NSF-H1, pintura epoxi blanca y revestimiento resistente a la corrosión y a los productos químicos, el cobot CRX-10iA/L es la solución ideal para la manipulación de alimentos, entornos húmedos o requisitos de higiene estrictos.

El robot colaborativo CRX-10iA/L, apto para uso alimentario, tiene una capacidad de carga de 10 kg, un alcance de 1418 mm y un exclusivo movimiento de volteo inferior que maximiza la flexibilidad en espacios reducidos. Su Teach Pendant (TP) permite a los usuarios programarlo de forma rápida y sencilla gracias a sus funciones intuitivas y la función de arrastrar y soltar. La facilidad de programación, junto con nuestra tecnología de renombre mundial, su fiabilidad comprobada y su sensible detección de contacto, permiten que el robot colaborativo CRX-10iA/L trabaje de forma segura junto a las personas, incluso en espacios de trabajo reducidos.

Nuestra serie de robots colaborativos CRX ofrece la máxima fiabilidad y flexibilidad y puede funcionar durante ocho años sin necesidad de mantenimiento.

Extended-Reach Food-Grade Automation

Built for Hygienic Applications with Extended Reach

The CRX-10iA/L Food Grade cobot combines hygienic construction, extended reach, and collaborative operation to help food and beverage manufacturers automate safely and efficiently.

Designed for Demanding Food Environments

NSF-H1 food-grade grease, white epoxy paint, and corrosion-resistant plating make it ideal for food handling, washdown areas, and hygiene-sensitive applications.

Extended Reach and Flexible Motion

With a 1,418 mm reach, 10 kg payload, and unique underflip motion, the CRX-10iA/L Food Grade can access more of the workspace while operating efficiently in confined areas.

Simple, Reliable Automation

Intuitive drag-and-drop programming, sensitive contact detection, and up to eight years of maintenance-free operation make deployment and ownership easy.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
10 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.04 mm
Alcance
1418 mm
Peso del robot
40 kg
Rango de movimiento J1
360°
Rango de movimiento J2
360°
Rango de movimiento J3
540°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
360°
Rango de movimiento J6
380°
Modo colaborativo
1000 mm/s
Modo de alta velocidad
2000 mm/s
Momento / Inercia J4
34.8/1.28
Momento / Inercia J5
26/0.9
Momento / Inercia J6
11/0.3
Cuerpo estándar / opcional
IP67
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie Colaborativo

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

2026 Cobot Lineup with Paint and Food
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

CRX 30i A ARC Welding Angled View

Cobot de soldadura

Fáciles de programar y reasignar a diferentes tareas, las soluciones y paquetes de cobots de FANUC incluyen herramientas y sistemas para soldadura colaborativa por arco, TIG y MIG.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.

LR Mate blood test unit assembly

Dispositivos Médicos

FANUC ofrece automatización fiable para la fabricación de dispositivos médicos, ayudando a cumplir estrictas normas con seguridad, precisión y consistencia.

M 2i A line tracking EPIPENS

Farmacéutica

FANUC ofrece soluciones de automatización precisas y de gran volumen para el sector farmacéutico y las ciencias de la vida, lo que garantiza una producción segura, precisa y eficiente.

Weldbot feature 2 1

Electrónica

FANUC ofrece soluciones robóticas para la fabricación de productos electrónicos, garantizando precisión, eficiencia y confiabilidad en el montaje y la automatización de procesos complejos. Más información.