CRX-5iA Food Grade
El robot colaborativo CRX-5iA de FANUC, apto para uso alimentario, está diseñado para la industria alimentaria y de bebidas. Equipado con grasa apta para uso alimentario NSF-H1, pintura epoxi blanca y revestimiento resistente a la corrosión y a los productos químicos, es una solución ideal para la manipulación de alimentos, entornos húmedos o requisitos de higiene estrictos.
El CRX-5iA cuenta con un Teach Pendant tipo tableta (TP) que ofrece a los clientes una forma rápida y sencilla de programarlo, apta para uso alimentario, con funciones intuitivas y la opción de arrastrar y soltar. Su fácil programación, junto con nuestra tecnología de renombre mundial, su fiabilidad comprobada y su sensible detección de contacto, permiten que el cobot CRX-5iA, apto para uso alimentario, trabaje de forma segura junto a las personas, incluso en espacios reducidos.
Nuestra serie de cobots CRX aptos para uso alimentario ofrece la máxima fiabilidad y flexibilidad, y pueden funcionar durante ocho años sin necesidad de mantenimiento.
Detalles tecnicos
- Serie del controlador
- R-30iB Plus
- Ejes
- 6
- Carga máxima
- 5 kg
- Método de montaje
- Floor / Angle / Inverted
- Repetibilidad
- ±0.03 mm
- Alcance
- 994 mm
- Peso del robot
- 25 kg
- Rango de movimiento J1
- 400°
- Rango de movimiento J2
- 360°
- Rango de movimiento J3
- 635°
- Rango de movimiento J4
- 380°
- Rango de movimiento J5
- 360°
- Rango de movimiento J6
- 450°
- Velocidad J1
- 1000°/s
- Velocidad J2
- 2000°/s
- Momento / Inercia J4
- 19/0.77
- Momento / Inercia J5
- 15.4/0.5
- Momento / Inercia J6
- 6.7/0.1
- Cuerpo estándar / opcional
- IP67
- Muñeca & brazo J3
- IP67
Descargar para mas informacion
-
CRX-5iA Food Grade Ficha Técnica
Explora las características y beneficios clave
-
CRX Cobot Series Product Brochure
Explora las características y beneficios clave
-
5 Key Reasons: Why the FANUC CRX Collaborative Robot is Right for Everyone eBook
Explora las características y beneficios clave
-
Controlador R-30iB Plus Información del producto
Explora las características y beneficios clave
-
Folleto de presentación general del robot FANUC R-30
Explora las características y beneficios clave
Serie del controlador
La serie Collaborative
FANUC collaborative robots deliver safe, high‑precision automation with flexible payloads and easy integration for any production environment.