Robot

M-10iD/12 Food Grade

Carga máxima
12 kg
Alcance
1441 mm
Ejes
6
Peso del robot
145 kg

El robot M-10iD/12 para uso alimentario está diseñado específicamente para la industria alimentaria y ofrece alta velocidad y gran capacidad de carga. Incluye aceite apto para uso alimentario en todos los ejes, bridas de muñeca de acero inoxidable, cubiertas de motor, sujetadores resistentes a la corrosión, pintura epoxi blanca y protección contra polvo y líquidos.

ROBOGUIDE Demo

Programación inteligente sin conexión

Este modelo de robot está integrado en el software de programación fuera de línea ROBOGUIDE, propio de FANUC. ROBOGUIDE es una potente herramienta que permite a los integradores, planificadores y usuarios diseñar células, sistemas y movimientos fuera de línea.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
12 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0.02 mm
Alcance
1441 mm
Peso del robot
145 kg
Consumo promedio de energía
1 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
235°
Rango de movimiento J3
455°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
360°
Rango de movimiento J6
900°
Velocidad J1
260°/s
Velocidad J2
240°/s
Velocidad J3
260°/s
Velocidad J4
430°/s
Velocidad J5
450°/s
Velocidad J6
720°/s
Momento / Inercia J4
26/.9
Momento / Inercia J5
26/.9
Momento / Inercia J6
11/.3
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP65
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.