CNC Series

500i-A

La FANUC Serie 500i-A es una máquina CNC de vanguardia con tecnología integrada de 5 ejes para impulsar el mecanizado avanzado moderno. La CNC 500i-A cuenta con todas las ventajas de las demás series de control de FANUC, como alta precisión, exactitud y fiabilidad reconocida mundialmente, pero incluye beneficios adicionales gracias a las últimas funciones CNC, como mayor potencia de procesamiento y la integración del sistema de servomotores de nueva generación de FANUC, la serie Alpha i-D.

Este mayor rendimiento está diseñado para ayudar a los talleres de mecanizado a reducir los tiempos de ciclo con velocidades más rápidas y mejorar la productividad. Las características del CNC de la serie 500i-A de FANUC también proporcionan a nuestros fabricantes de máquinas herramienta (MTB) herramientas para optimizar sus equipos, incluida la tecnología de gemelo digital para ayudar en el diseño de máquinas complejas.

Products in 500i-A Series

Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.

Características y ventajas

  • Tiempo de ciclo más rápido: arquitectura de doble motor, potencia de procesamiento de la CPU 2,7 veces superior a la de los modelos anteriores.
  • Rendimiento mejorado: Incluye tecnología integrada de 5 ejes optimizada con una configuración sencilla de la máquina mediante una herramienta de configuración dedicada para admitir diversas cinemáticas de máquina.
  • Fiabilidad a toda prueba: Hardware de fácil mantenimiento con una nueva estructura, que incluye un sistema CNC sin batería.
  • Más fácil de usar: Gráficos mejorados y una pantalla simplificada de 1 tarea por pantalla que elimina la necesidad de cambiar a diferentes pantallas.
  • Seguridad IoT: Protege contra problemas de ciberseguridad con características como FOCAS3, autenticación de usuario y protección del acceso a los datos.
  • Más fácil de programar: El PMC se puede programar en texto estructurado (ST), con un software de desarrollo de nuevo diseño.
  • Interfaz totalmente personalizable: Con FANUC Picture 2, los MTB pueden crear pantallas mejoradas.