- Inicio
- Productos
- Software
- CNC Software
- Herramienta de estimación de superficies
Herramienta de estimación de superficies
Perfeccione el acabado: simule la calidad antes de cortar.
Asegure la mejor calidad de superficie antes del mecanizado real utilizando software de fabricación de gemelos digitales La herramienta de estimación de superficies de FANUC reproduce los resultados del acabado de la superficie en el mundo real en simulaciones digitales para verificar con precisión no solo la forma de la pieza, sino también el nivel de calidad del mecanizado. Antes de cualquier corte real, el software estima con precisión la superficie mecanizada de una pieza utilizando los datos de posición de cada eje y simulando luego el corte para detectar problemas de mecanizado. Saber esto antes de cortar ayuda a evitar el desperdicio de tiempo y materiales valiosos que, de otro modo, podrían producirse con marcas u otros defectos superficiales.
Introducción a la estimación de superficies
Descripción general de las características y ventajas de la herramienta de estimación de superficie.
Demostración de estimación de superficies
Una demostración rápida de las capacidades del software de la herramienta de estimación de superficies de FANUC.
Parámetros de verificación de la estimación de superficies
Parámetros de verificación de estimación del software FANUC Surface Estimation Tool con generación de datos de posición virtual.
Características principales
- Reproduce el nivel de calidad de mecanizado de una superficie mecanizada real mediante comandos CNC
- Funciona con CNC GUIDE 2 o un CNC real para visualizar la superficie mecanizada; también se puede medir la rugosidad de la superficie
- Muestra el estado del mecanizado, como la velocidad de la herramienta, la aceleración de la herramienta y los errores de trayectoria, mediante colores diferenciados en la superficie mecanizada
- Permite identificar problemas en el nivel de calidad del mecanizado
Beneficios clave
- Detecta problemas de mecanizado antes del corte
- Minimice la pérdida de tiempo en el mecanizado de una pieza
- Evita el desecho de materiales costosos en el mecanizado de prueba
- Libera la máquina para la producción en lugar de para las pruebas