Software

iHMI

iHMI es una interfaz de usuario cuyo diseño se ha unificado con los CNC fabricados por FANUC. Puede realizar la configuración básica del robot y crear programas sencillos simplemente siguiendo las instrucciones de las guías.

Fanuc ihmi cnc
FANUC

Panel HMI de CNC - Interfaz inteligente hombre-máquina (iHMI)

La Interfaz Humano-Máquina Inteligente (iHMI) de FANUC ofrece una forma sencilla, eficiente e intuitiva de interactuar con varios CNC de FANUC, incluidos los modelos 30i/31i/32i-B, 30i/31i/32i-B Plus y 0iF Plus. La iHMI presenta un nuevo diseño con hardware renovado, que incluye una pantalla táctil plana y una navegación muy gráfica y sencilla. La iHMI también incorpora una variedad de nuevas herramientas y funciones diseñadas para aumentar la facilidad de uso, mejorar la eficiencia operativa y brindar un mayor control en el taller.

iHMI: Fácil, intuitivo, moderno.

Si bien el iHMI ofrece una nueva forma de interactuar con los CNC de FANUC, las operaciones de la máquina tienen el mismo aspecto y funcionamiento que los controles anteriores de FANUC, además de contar con todas las excelentes ventajas de rendimiento y confiabilidad de los CNC de FANUC.

Nuevo panel CNC iHMI de FANUC

El iHMI de FANUC ofrece una interfaz moderna e intuitiva para el funcionamiento del CNC, al tiempo que mantiene el aspecto, la sensación y la confiabilidad característicos de los controles FANUC.

Estimaciones precisas del tiempo de ciclo

Las «funciones de planificación» mejoradas del iHMI estiman con mayor precisión las series de producción. La función de estimación del tiempo de ciclo procesa los programas CAD/CAM más rápidamente para proporcionar tiempos de ciclo estimados con una precisión del 5 %, lo que permite una mejor planificación y una mayor eficiencia general.

Predicción del uso y la vida útil de las herramientas

La función «Administrador de herramientas» importa los datos de la máquina herramienta para monitorear el uso y la vida útil de las herramientas. Tener acceso rápido a esta información ayuda a configurar las compensaciones de herramientas, crear simulaciones de mecanizado y evitar colisiones.

Facilidad de uso

Vea las operaciones más comunes sin tener que navegar de un lado a otro entre múltiples pantallas en la pantalla de operación del CNC rediseñada. Además, el iHMI incluye una variedad de comandos de ciclos predefinidos para facilitar la configuración de operaciones estándar.

Programación de piezas

Revisa, edita o escribe código G utilizando la iHMI. En la pantalla de configuración, establece o modifica los parámetros de configuración, como el posicionamiento de la herramienta o la compensación de longitud de la herramienta. En la pantalla de mecanizado, supervisa los parámetros del proceso, incluidas las velocidades de avance y del husillo, así como el proceso del programa.

Simulación de mecanizado

La potente simulación de mecanizado incluida en la iHMI permite probar programas y ciclos. La iHMI admite tanto representaciones animadas como de la trayectoria de la herramienta.

Optimización del mecanizado y los programas

El Servo Viewer del iHMI presenta gráficos de formas de onda de datos operativos clave, como la posición y la velocidad del eje de avance y el par del husillo, lo que ayuda a optimizar las condiciones de corte y los programas de la máquina para acortar los tiempos de ciclo.

Mantenimiento predictivo

Aprovecha los beneficios del IIoT con las capacidades de recolección de datos y conexión de la iHMI. La función «Manejador de mantenimiento» supervisa el desempeño de los componentes del CNC y envía una alerta si un componente podría estar llegando al final de su vida útil prevista. La alerta incluye un enlace al manual del operador con instrucciones de reparación.

Nuevo hardware

El iHMI cuenta con varias mejoras de hardware, entre las que se incluyen pantallas táctiles planas, teclas de tacto suave y una carcasa más resistente a materiales corrosivos como el líquido de enfriamiento. El iHMI está disponible en configuraciones horizontales y verticales con paneles de 10.4”, 15” o 19”.