Configuración del marco de iRCalibration
Configuración y recuperación optimizadas del marco
FANUC iRCalibration simplifica la configuración y la recuperación del robot mediante herramientas basadas en cámaras para una configuración de marcos consistente y una recuperación precisa tras las interrupciones. Ofrece un enfoque basado en la visión para el aprendizaje de marcos de movimiento coordinado entre dos robots, lo que reduce la dependencia de la alineación manual. Estas herramientas minimizan el tiempo de inactividad y mejoran la consistencia general del sistema, y también pueden aprovecharse durante la puesta en marcha virtual para transferir sin problemas los marcos de usuario y los TCP al mundo real, lo que reduce el riesgo de arranque y acelera la puesta en marcha in situ.