FASData
CNC Data Analytical Software
Protege tu CNC: haz copias de seguridad de manera inteligente y recupera rápidamente.
*Este producto solo está disponible en Norteamérica
FASBacCNC (FOCAS Automation Solution Backup CNC) es una solución de respaldo en red potente y fácil de usar para los CNC de FANUC compatibles con FOCAS. FASBacCNC es una opción complementaria de nuestro producto FASConnect y requiere que FASConnect esté instalado previamente. Elimina el riesgo de una de las intervenciones de servicio más comunes y costosas: el tiempo de inactividad prolongado como resultado de la pérdida de archivos críticos en el CNC tras una falla de hardware o un error operativo.
FASBacCNC brinda tranquilidad al realizar automáticamente copias de seguridad de los archivos del CNC que han sido creados y personalizados por el fabricante de la máquina CNC o el usuario final en una PC remota de la red.
FASBacCNC es una aplicación de interfaz que se conecta con el servidor FASConnect para realizar operaciones de exploración de archivos, programación y respaldo de todos los CNC de FANUC compatibles con FOCAS conectados a la red, lo que la convierte en una solución completa para gestionar datos de texto de un CNC de FANUC desde cualquier PC ubicado en cualquier lugar de la red.
Los usuarios navegan por sus servidores FASConnect con una sencilla navegación de arrastrar y soltar. Se pueden cargar archivos individuales de forma manual o se pueden incluir en una configuración múltiples archivos de varios CNC de la red.
Las soluciones de FOCAS, incluido FASBacCNC, están disponibles para la venta únicamente en las Américas. Otras soluciones de automatización de FOCAS incluyen:
CNC Data Analytical Software
Connecting PCs and CNCs
Solución de servidor OPC-UA y OPC-DA.
Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y se aplican la Politica de Privacidad y las Condiciones del Servicio de Google.