FASData
CNC Data Analytical Software
OPC ha sido un estándar de la industria durante años, y muchos paquetes de software industrial tienen soporte integrado para OPC específicamente para la recuperación de datos. Facilita el traslado de datos en tiempo real entre los dispositivos de la planta de producción (CNC) y el software de monitoreo de la planta (HMI), al tiempo que garantiza la mejor interoperabilidad con muchos dispositivos.
La utilidad de configuración de FASOPC es una herramienta fácil de usar que permite agregar rápidamente CNC de FANUC a su servidor FASOPC. La interfaz de usuario intuitiva de la utilidad de configuración utiliza asistentes diseñados específicamente para guiarlo a través de los procesos de configuración de los CNC de FANUC. Una vez identificado el tipo de CNC, solo se le presentan al usuario los datos relevantes para ese tipo de control. No se requieren conocimientos avanzados sobre las capacidades de los CNC de FANUC para utilizar FASOPC.
Las soluciones FOCAS, incluido FASOPC, están disponibles para la venta únicamente en América. Otras soluciones de automatización FOCAS incluyen:
CNC Data Analytical Software
Automatice respaldos de archivos CNC, proteja datos críticos y reduzca tiempos de inactividad causados por fallas o errores operativos.
Connecting PCs and CNCs
Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y se aplican la Politica de Privacidad y las Condiciones del Servicio de Google.
Explorar las características y beneficios clave