iRCalibration Mastering
Mayor precisión y recuperación del masterizado con visión
FANUC iRCalibration ajusta los parámetros de calibración para mejorar la precisión de acuerdo con la carga y el área de operación de un robot en una línea de producción real. La recuperación de la calibración mediante visión mejora la capacidad de reparación del robot al establecer una ubicación de referencia de la cuadrícula mediante visión antes de una reparación. Una vez completada la reparación, la visión localiza la cuadrícula nuevamente y restaura automáticamente la calibración del robot. Este enfoque minimiza el tiempo de inactividad del robot y ayuda a garantizar un rendimiento constante del robot después de las actividades de mantenimiento.