R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Amplíe su conocimiento sobre el rendimiento de la soldadura
Arc Production Monitor amplía el sistema ArcTool de FANUC con conectividad integrada a las fuentes de alimentación de soldadura Power Wave® de Lincoln Electric y a la plataforma de monitoreo en la nube CheckPoint™. Cuando está habilitado, permite que el robot intercambie datos del proceso de soldadura con el sistema Production Monitoring™ de Lincoln, lo que brinda visibilidad en tiempo real, trazabilidad y control del proceso para cada ciclo de soldadura.
Esta opción agrega funciones de control mediante el panel de programación y de integración de datos, incluyendo la selección del perfil de soldadura y la asignación del número de serie de la pieza. También admite el manejo de errores, lo que permite que el robot responda cuando los parámetros de soldadura excedan los límites definidos (como el voltaje, la corriente o la velocidad de alimentación del alambre), ayudando a señalar los problemas del proceso a medida que ocurren.
Esta característica ayuda a que el controlador del robot se convierta en una parte más integral del sistema de control del proceso de soldadura, simplificando la configuración, mejorando la visibilidad del rendimiento de la soldadura y permitiendo la optimización del proceso basada en datos.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.