Image Coming Soon
Controls Integration

Protocolo de datos global Ethernet (EGD) E/S

Rápido. Escalable. Intercambio de E/S por Ethernet

La opción Ethernet Global Data (EGD) ofrece un intercambio de datos de E/S rápido y eficiente a través de Ethernet estándar utilizando un modelo simple de productor-consumidor que minimiza el tráfico de red. Con tamaños de datos y frecuencias de actualización configurables, se adapta fácilmente a la comunicación en tiempo real entre controladores, al tiempo que mantiene la confiabilidad. Los diagnósticos integrados y la integración sin hardware simplifican la puesta en marcha y admiten sistemas de automatización robótica de alto rendimiento.

Ethernet Global Data (EGD)

La opción Ethernet Global Data (EGD) ofrece un método rápido y flexible para intercambiar datos de E/S a través de Ethernet estándar entre controladores de robots y otros dispositivos de automatización compatibles. Mediante un modelo de comunicación sencillo de productor-consumidor, EGD permite que un solo dispositivo publique datos que pueden ser consumidos de manera eficiente por múltiples controladores, minimizando el tráfico de red y mejorando la coordinación en todo el sistema.

Diseñada específicamente para la comunicación escalable de controlador a controlador, la opción EGD admite tamaños de datos, velocidades de transmisión e intervalos de actualización configurables para adaptarse a los requisitos de rendimiento de la aplicación. Esta adaptabilidad permite a los diseñadores de sistemas personalizar el intercambio de datos tanto para la señalización de alta velocidad como para la información de menor prioridad sin sacrificar la confiabilidad. Las capacidades integradas de diagnóstico y monitoreo mejoran aún más la visibilidad del estado de la comunicación, lo que simplifica la puesta en marcha y la resolución de problemas.

Al permitir el intercambio directo de E/S basado en Ethernet sin hardware adicional ni configuraciones complejas, la opción EGD agiliza la integración del sistema y admite arquitecturas de automatización robótica eficientes y de alto rendimiento.

Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta