R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Desarrolla trayectorias de soldadura antes de iniciar el arco
WeldPRO permite a los usuarios simular la soldadura por arco robotizada en un entorno 3D mientras desarrollan celdas de trabajo completas utilizando modelos CAD importados de herramientas y piezas de trabajo. Los usuarios pueden definir trayectorias de soldadura con los ángulos adecuados de la antorcha y los parámetros de proceso utilizando métodos de programación FANUC familiares, lo que lo hace accesible para quienes tienen experiencia en la programación basada en TP. La capacidad de visualizar el alcance, el acceso y la secuencia en un diseño realista de la celda ayuda a identificar posibles problemas en las primeras etapas del proceso de desarrollo.
Los programas desarrollados fuera de línea y la configuración del sistema se pueden transferir directamente al robot de producción, lo que reduce el tiempo de aprendizaje en el sitio y el esfuerzo de instalación. Esto permite una implementación más rápida, una mayor consistencia en las trayectorias y un rendimiento de puesta en marcha más predecible en aplicaciones de soldadura por arco y fabricación.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.