R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Seguridad y control integrados, simplificados
Las soluciones EtherNet/IP de FANUC ofrecen una conectividad rápida, confiable y escalable al combinar EtherNet/IP Safety certificado con potentes funciones de adaptador y escáner. La comunicación de seguridad a través de CIP Safety reduce los circuitos cableados, al tiempo que mantiene un rendimiento determinista y el cumplimiento de las normas de seguridad globales.
El adaptador integra a la perfección los robots con los PLC y las IHMs, mientras que el escáner permite a los robots controlar y supervisar directamente los dispositivos conectados en red en tiempo real. El resultado es un diseño de sistema más sencillo, una puesta en marcha más rápida y células robóticas altamente flexibles creadas para las redes Ethernet industriales modernas.
EtherNet/IP Safety de FANUC proporciona comunicación de seguridad certificada entre el controlador del robot y los controladores de seguridad externos utilizando redes Ethernet industriales estándar. Basado en el protocolo CIP Safety, garantiza una transmisión confiable y determinista de señales críticas para la seguridad, al tiempo que mantiene el cumplimiento de las normas de seguridad internacionales aplicables.
Esto permite una coordinación segura y eficiente de las funciones de seguridad sin comprometer el rendimiento de la red.
Al integrar E/S de seguridad, monitoreo de movimiento y señales de seguridad basadas en la red, EtherNet/IP Safety simplifica significativamente la arquitectura del sistema. Reduce o elimina la necesidad de circuitos de seguridad cableados tradicionales, relés de seguridad y cableado complejo, lo que da como resultado una instalación más rápida y una expansión más sencilla del sistema. El enfoque en red permite agregar, reconfigurar o escalar dispositivos de seguridad a medida que cambian los requisitos de producción.
Diseñado para entornos automatizados modernos, EtherNet/IP Safety ofrece protección de alto rendimiento, flexible y escalable, que respalda la seguridad robótica avanzada al tiempo que permite un diseño de sistemas de automatización optimizado y eficiente.
La opción de adaptador EtherNet/IP de FANUC permite que el controlador del robot funcione como un dispositivo EtherNet/IP estándar, lo que permite una comunicación fluida y confiable con PLC, IHMs y controladores de celda de nivel superior a través de una red Ethernet industrial.
Al admitir el intercambio directo de datos de E/S, esta opción elimina la necesidad de puertas de enlace o hardware adicionales, lo que simplifica el diseño general del sistema y reduce el esfuerzo de integración.
El adaptador ofrece compatibilidad flexible y escalable con múltiples tipos de E/S, incluyendo E/S digitales, E/S de grupo, señales del Panel de Operador del Usuario (UOP) y E/S analógicas. Esta versatilidad permite a los diseñadores de sistemas coordinar de manera eficiente el movimiento del robot, las señales de E/S, la retroalimentación de estado y el control de procesos dentro de células automatizadas complejas.
La asignación de datos se puede adaptar para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación, admitiendo tanto arquitecturas de control simples como avanzadas.
Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y fiabilidad, el adaptador EtherNet/IP de FANUC proporciona una comunicación rápida, esencial para entornos de producción exigentes. Su sólida implementación garantiza un funcionamiento estable, un diagnóstico mejorado y un rendimiento constante, lo que lo convierte en una solución ideal para los modernos sistemas de automatización robótica conectados en red.
La opción de escáner EtherNet/IP de FANUC permite al controlador del robot iniciar, gestionar y controlar de forma activa la comunicación de E/S con dispositivos EtherNet/IP remotos, tales como bloques de E/S distribuidos, sistemas de visión y herramientas de extremo de brazo. Al permitir que el robot funcione como un escáner de red, o maestro, puede supervisar directamente los dispositivos conectados e intercambiar datos sin depender únicamente de un PLC externo para la coordinación.
Esta opción admite un intercambio de datos rápido y determinista, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren un funcionamiento estrictamente sincronizado, retroalimentación en tiempo real y un control receptivo. La funcionalidad de escáner amplía el papel del robot dentro de la célula de automatización, lo que permite una mayor flexibilidad, una latencia reducida del sistema y una arquitectura de red simplificada.
La configuración y la asignación de datos se gestionan a través del software, lo que agiliza la integración y los cambios en el sistema.
Diseñada para aplicaciones de automatización avanzadas, la opción de escáner EtherNet/IP mejora la capacidad del robot para controlar, supervisar y adaptarse a los dispositivos de la red EtherNet/IP, lo que permite un control eficiente y escalable de la célula.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.
Conecte los robots FANUC con PROFINET, PROFINET Safety y PROFIENERGY: E/S de PLC rápida y determinista, control en tiempo real, cableado reducido, automatización más segura.