Software

High Speed Position Output (HSPO)

High fidelity position output

HSPO faithfully outputs the position of the robot in joint or Cartesian space.  The high-fidelity position output can also be accompanied by I/O and variable data at up to 500 Hz over an Ethernet socket connection.

Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta