Software

Identificación de la carga útil

Identifica y confirma automáticamente los ajustes de la carga útil del robot

El robot estima la carga útil mediante un movimiento controlado y aplica ajustes optimizados. Una carga útil precisa mejora la detección de colisiones, la velocidad y el posicionamiento. La funcionalidad de confirmación de la carga útil incluida evalúa la precisión de los ajustes de carga útil del robot con un movimiento mínimo del mismo.