AI

Remote Motion Interface

TP Program from remote device

Remote Motion Interface (RMI) allows an external device—such as a PLC, PC, or vision system—to directly control FANUC robot motion by sending teach pendant (TP) instructions to the robot controller. The controller generates a dedicated TP program and continuously appends user-supplied motion commands during execution.

This enables real-time, adaptive motion control without the need for pre-defined robot paths, making RMI ideal for applications that require dynamic responsiveness such as vision-guided robotics, AI-driven processes, or flexible automation systems. By offloading motion decision-making to an external system, RMI enhances integration capability, reduces programming complexity, and supports highly adaptable manufacturing environments.

RMI facilitates external control of the robot via a PC by leveraging TCP/IP socket messaging and JSON-formatted commands for seamless communication.

Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta