R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Volver al inicio
La salida automática hacia atrás permite que el robot se mueva hacia atrás mientras recorre su trayectoria de movimiento después de que se haya producido un fallo. Esto simplifica la salida del robot de espacios reducidos después de que se haya producido un fallo que requiera la inspección del robot, la herramienta o la pieza. Todo esto puede ocurrir sin intervención manual ni desplazamiento por pasos.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.
Ejecuta rutinas de recuperación predefinidas tras los fallos para reanudar la producción rápidamente con una intervención mínima del operador.