R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
El manejo más inteligente de fallas comienza aquí
La salida de códigos de error proporciona a los PLC información directa y estructurada sobre las alarmas internas del robot, distinguiendo claramente entre advertencias, fallas recuperables y paradas críticas. Con la asignación configurable de la gravedad de los errores, los sistemas pueden activar acciones de recuperación o apagado más inteligentes y rápidas, alineadas con los estándares de la planta, lo que reduce el tiempo de inactividad innecesario. Los diagnósticos sincronizados vinculan cada salida con el historial de alarmas del robot, lo que permite una resolución de problemas más rápida y un rendimiento de automatización más consistente y con un alto tiempo de actividad.
La salida de códigos de error ofrece a los clientes un acceso directo y estructurado a la inteligencia interna de alarmas y fallas del controlador del robot, transformando los errores brutos del robot en señales procesables a nivel de PLC. En lugar de depender de una única salida de falla binaria, los integradores pueden exponer condiciones de error detalladas basadas en la gravedad, lo que permite a los controladores de celda distinguir inmediatamente entre advertencias, paradas recuperables y condiciones de aborto críticas. Esta visibilidad permite que los sistemas de automatización respondan más rápido y de manera más inteligente, reduciendo la incertidumbre durante los eventos de falla.
Al aprovechar el marco configurable de gravedad de errores de FANUC, los clientes pueden alinear el comportamiento del robot con la estrategia operativa y de seguridad de su planta. La gravedad de los errores se puede adaptar para que las fallas molestas generen advertencias a nivel de PLC, mientras que los eventos críticos activan paradas inmediatas a nivel de celda o secuencias de recuperación. Esta flexibilidad permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los usuarios finales estandarizar el manejo de fallas en todas las máquinas, mejorar la consistencia en celdas complejas y eliminar el tiempo de inactividad innecesario causado por respuestas a fallas excesivamente conservadoras.
La salida de códigos de error también refuerza el diagnóstico y la facilidad de mantenimiento. Cada error reportado externamente se sincroniza con el historial de alarmas internas del robot y los registros de diagnóstico, lo que proporciona trazabilidad desde el PLC hasta el código de error exacto del robot y su contexto. Los equipos de mantenimiento obtienen una identificación más rápida de la causa raíz, un tiempo de resolución de problemas reducido y una visión más clara de los problemas recurrentes, lo que respalda las estrategias de mantenimiento predictivo y la confiabilidad del sistema a largo plazo.
En última instancia, esta opción eleva al robot de ser un componente de automatización aislado a un nodo inteligente y totalmente integrado dentro de la arquitectura de control. Al proporcionar información de fallas determinista y de alta resolución al PLC, la salida de códigos de error permite una lógica de recuperación más inteligente, ciclos de puesta en marcha más cortos y una mayor eficacia general del equipo, lo que ayuda a los clientes a construir sistemas de automatización más resilientes, transparentes y escalables.
Explora las características y beneficios clave
Explora las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.