R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Seguimiento visual en tiempo real, inteligente, iRVision
El seguimiento visual en tiempo real amplía FANUC iRVision para superar aplicaciones en las que los encoders convencionales no son prácticos, lo que permite a los robots trabajar con precisión en piezas en movimiento. Mediante el uso de una cámara 2D de alta velocidad para el seguimiento de líneas sin encoder, con detección 3D opcional para localizar piezas de trabajo descentradas y detección de fuerza opcional para tareas de ensamblaje precisas, ofrece mayor flexibilidad, precisión y confiabilidad del proceso. La solución se ejecuta en la caja IPC de FANUC, que se integra a la perfección con el controlador del robot FANUC para un funcionamiento fluido y confiable.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.