Software

Simulación de mecanizado con máquinas CNC para el desarrollo de la fuerza laboral

Entrena de manera más inteligente con un gemelo digital de tu CNC.

Capacitación en CNC mediante un gemelo digital

*Este producto solo está disponible en las Américas.

La simulación de mecanizado de FANUC para el desarrollo de la fuerza laboral ofrece capacitación virtual sobre el funcionamiento de los controles de FANUC, la programación de piezas y más. El software de simulación realista, impulsado por ModuleWorks, ya puede utilizarse con fresadoras de 5 y 3 ejes o con un torno de 2 ejes.

Nuestra plataforma crea un gemelo digital de la máquina herramienta y simula el proceso de corte. Al utilizar datos reales de posición del CNC, el gemelo digital ofrece una representación precisa y realista del comportamiento real de la máquina.

*Nota: Para utilizar el software «Simulación de mecanizado para el desarrollo de la fuerza laboral», se requiere una versión completa de CNC Guide. Obtenga más información visitando nuestra página de CNC Guide.

Capacitación en 5 ejes para formar operadores avanzados de máquinas CNC

La extensión «Fresado complejo» de «Simulación de mecanizado para el desarrollo de la fuerza laboral» ofrece capacitación en simulación de 5 ejes. Esta opción de software permite a los usuarios aprender a configurar y trabajar con tres máquinas de fresado de 5 ejes avanzadas comunes: tipo mixto, tipo herramienta y tipo mesa.

Simulación CNC de 5 ejes de FANUC: simulación de mecanizado CNC para el desarrollo de la fuerza laboral

Este software ofrece formación en CNC de 5 ejes mediante simulación, lo que ayuda a los usuarios a aprender técnicas avanzadas de configuración de máquinas y fresado.

Las siguientes opciones están disponibles:

  • Simulación de mecanizado para el desarrollo de la fuerza laboral, Básico
  • Simulación de mecanizado para el desarrollo de la fuerza laboral, actualización de versión
  • Simulación de mecanizado para el desarrollo de la fuerza laboral (Opción 1), extensión de fresado complejo
Table type nearff10ef248b884a0dbfed8c8d7c7027c8 1

Experimentación sin riesgo en múltiples plataformas y tipos de máquinas

Dado que el mecanizado de 5 ejes implica configuraciones más complicadas con muchas opciones de rendimiento de la máquina, esta opción de software brinda al usuario la oportunidad invaluable de experimentar con esas funciones en una PC con Windows, a través de CNC Guide o un CNC de FANUC. Todo ello en un entorno seguro, sin riesgo para la costosa maquinaria y sin necesidad de sacar de producción ninguna máquina real. CNC Guide admite funciones de fresado, torneado y mecanizado de 5 ejes.

En la simulación se incluyen gemelos digitales de las máquinas de fresado de 5 ejes más comunes.