R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Seguridad
La verificación básica de posición y la verificación de posición y velocidad de Dual Check Safety (DCS) brindan protección certificada en tiempo real al monitorear continuamente el movimiento del robot con procesadores de seguridad redundantes, sin sensores externos ni hardware adicional. La verificación básica de posición impone zonas de seguridad fijas con desconexión inmediata de la alimentación, mientras que la verificación de posición y velocidad añade áreas dinámicas con límite de velocidad y un comportamiento de seguridad configurable. Ambas simplifican el diseño de seguridad, admiten diseños de celdas flexibles y cumplen con los estándares internacionales de seguridad funcional. El resultado es una protección precisa y confiable que permite una automatización robótica más segura y eficiente.
La verificación de posición y velocidad de Dual Check Safety (DCS) supervisa continuamente el movimiento del robot utilizando procesadores de seguridad redundantes y certificados para garantizar un funcionamiento seguro en todo momento. El sistema verifica activamente la posición y la velocidad del robot, y corta inmediatamente la alimentación del motor si se superan los límites de posición programados o se infringen los umbrales de velocidad. Esta rápida respuesta ayuda a prevenir condiciones inseguras antes de que puedan suponer un riesgo para el personal o el equipo.
Al habilitar funciones de seguridad avanzadas, como zonas de trabajo seguras, áreas con límite de velocidad y comportamiento de seguridad dinámico, la verificación de posición y velocidad DCS permite un control preciso del movimiento del robot sin necesidad de sensores de seguridad externos ni hardware adicional. Los parámetros de seguridad se pueden configurar para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación, lo que permite diseños de celdas flexibles y estrategias de seguridad inteligentes.
Diseñada para entornos de automatización complejos, esta solución ofrece una protección altamente precisa y configurable, al tiempo que cumple plenamente con las normas internacionales de seguridad funcional.
La verificación básica de posición de Dual Check Safety (DCS) restringe el movimiento del robot a áreas seguras predefinidas mediante el monitoreo continuo de la posición del robot utilizando procesadores de seguridad redundantes y certificados. Si el robot excede los límites de posición programados, la alimentación del motor se apaga inmediatamente, lo que ayuda a prevenir condiciones inseguras y a proteger al personal que trabaja cerca del robot. Esta respuesta rápida y confiable garantiza una seguridad esencial basada en la posición sin depender de sensores externos ni hardware adicional.
Mediante el uso de retroalimentación de posición interna y monitoreo de seguridad integrado, la Verificación de posición básica ofrece una solución de seguridad sencilla y eficaz para aplicaciones que requieren límites de seguridad fijos. El proceso de configuración es sencillo, lo que lo hace muy adecuado para celdas robóticas estándar con zonas de operación consistentes. Diseñado para cumplir con las normas internacionales de seguridad funcional, la Verificación de posición básica de DCS ofrece protección certificada y confiable, al tiempo que simplifica el diseño del sistema y reduce la complejidad general de la instalación.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.