R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
PLC, HMI y control de movimiento todo en uno
El PLC de software FANUC con panel de operador y control de ejes de proceso transforma el controlador del robot en una plataforma de automatización completa y todo en uno, lo que elimina la necesidad de un PLC externo y reduce la complejidad del sistema. Basado en la norma IEC 61131-3 con CODESYS, gestiona la lógica de secuencia, las E/S y la coordinación directamente en el controlador, mientras que las HMI basadas en navegador proporcionan un funcionamiento intuitivo y sin hardware. El control de ejes de proceso amplía el control de movimiento a ejes externos a través de EtherCAT para una automatización sincronizada y de alto rendimiento. El resultado es una solución compacta y escalable que agiliza la puesta en marcha y ofrece sistemas de producción más inteligentes y con mayor capacidad de respuesta.
El PLC de software de FANUC con panel de operador y control de ejes de proceso transforma el controlador del robot en una potente plataforma de automatización todo en uno. Basado en el estándar IEC 61131-3 y programado con CODESYS, el PLC de software elimina la necesidad de un PLC externo al gestionar el control de secuencias, la lógica de E/S y la coordinación de la célula directamente dentro del controlador del robot, lo que reduce los costos de hardware, cableado e integración.
El panel de operador del PLC de software incorpora HMI intuitivas basadas en navegador que se ejecutan en PC o tabletas, lo que permite la supervisión y el control en tiempo real con paneles de control, botones, indicadores y gráficos personalizados, sin necesidad de hardware HMI adicional. Para necesidades de movimiento avanzadas, el control de ejes de proceso amplía el control más allá del robot al accionar ejes externos a través de EtherCAT, lo que permite el control sincronizado de posición, velocidad y par utilizando bibliotecas de movimiento PLCopen.
En conjunto, estas opciones ofrecen una solución de automatización compacta, flexible y escalable que acelera la puesta en marcha, simplifica el mantenimiento y permite a los fabricantes construir sistemas de producción más inteligentes y con mayor capacidad de respuesta, con la confiabilidad de FANUC como base.
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.
El PMC integrado de FANUC ofrece control de escalera, multipista y de seguridad incorporado: elimine los PLC, ejecute lógica paralela y potencie el rendimiento de la automatización.